Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

超声波测量
行程时间原理
Prosonic FDU91F

卫生型物位和流量测量传感器,可连接物位变送器FMU9x,(测量范围可达10m)

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

FDU91F超声波传感器适用于液体、浆料、淤泥、粉末和固体块料的连续性、非接触式物位测量,免维护,也能用于明渠和测量堰的流量测量。测量值不受介电常数、密度或湿度的影响,传感器的自我清洁功能可消除介质黏附对测量的影响。全焊接式316L卫生型过程连接; 最大测量范围: 液体10m(33ft), 固体 5m(16ft)

优势

  • 内置温度传感器用于行程时间校准。即使温度发生变化,也能进行精确测量

  • 密封焊接的传感器(316L,1.4404, 1.4435),用于最高级别的抗腐蚀性测量场合

  • 适合在恶劣的气候条件下使用,传感器和变送器可分开安装,最大安装间距300m

  • 传感器自我清洁功能,可减少黏附形成

  • 内置自动传感器检测,连接物位变送器FMU90 /FMU95,调试便捷

  • 防护等级IP68

  • 通过粉尘-Ex and 气体-Ex认证(ATEX, FM, CSA)

应用领域

连续、非接触式液体和固体物位测量,适用于料仓、传送带、料堆或碎石机测量。也可用于 明渠和堰的流量测量。适用于测量高度低的测量场合。

  • 过程连接:螺纹、卡箍

  • Temperature: -40 ... +105°C (-40 ... +221°F)

  • 压力:0.7 ... 4bar (10 ... 58psi)

  • 最大测量范围: 液体 10m (33ft),固体 5m (16ft)

  • 盲区: 0.3m (1ft)

  • 国际防爆认证,卫生型认证

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

老产品 / 替代产品

上一个: Prosonic FDU80F, Prosonic FDU81F, FMU801

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具