Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

超声波测量
行程时间原理
Prosonic FMU30

经济型全能物位测量仪,适用于液体和固体散料的物位测量。

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

应用范围包括废水处理厂、过程水储罐装载以及储存罐、缓冲罐的物位监测。FMU30提供成熟的软件算法,四行纯文本显示提醒和报警信息,确保快速的故障响应,显示器同时显示包络线,现场直接显示分析结果,保证迅速准确的故障诊断。

优势

  • 四行纯文本显示,菜单引导式现场操作,快速简单地进行仪表调试,7种语言可选

  • 现场包络线显示,完成简单的仪表故障诊断

  • 线性化功能(最多32点)可将测量值转换成任意单位到的长度、体积或流量

  • 非接触测量,最大限度地减少维护服务

  • 螺纹G1½或1½NPT以上均可安装

  • 内置温度传感器,自动校正受温度影响的声速

应用领域

适用于液体、浆料、淤泥和固体块料的连续性、非接触物位测量;系统集成: 4...20mA;最大测量范围:1½传感器:液体:5m(16ft); 固体:2m (6.6ft);2"传感器:液体8m,固体:3.5m (11 ft)

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

老产品 / 替代产品

上一个: Prosonic T FMU230A, Prosonic T FMU230E, Prosonic T FMU231A, Prosonic T FMU231E

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具