Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

超声波测量
行程时间原理
Prosonic FMU43

经济型物位测量仪,适用于复杂工况下的液体和固体散料的物位测量,测量范围可达15m

  • ©Endress+Hauser

Prosonic FMU43适用于液体、浆料和固体块料的非接触物位测量以及明渠或测量堰的流量测量。两线制或四线制的一体化变送器可用于储存罐、搅拌机、料仓和传送带等复杂工况下的物位测量。现场包络线显示可用于简单的仪表故障诊断。线性化功能(最多32点)可将测量值转换成任意单位的长度、体积或流量

优势

  • 四行纯文本显示,菜单引导式现场操作,快速简单地进行仪表调试,7种语言可选

  • 现场包络线显示,完成简单的仪表故障诊断

  • 提供FieldCare操作软件,用户可以方便地对仪表进行远程操作、故障诊断和测量点文件编制

  • 适用于爆炸危险区域(气体-Ex, 粉尘-Ex)

  • 线性化功能(最多32点)可将测量值转换成任意单位到的长度、体积或流量

  • 内置温度传感器,自动校正受温度影响的声速

  • 可选远程显示和操作(与变送器的最大安装间距可达20m(66ft))

应用领域

适用于液体、浆料、淤泥和固体块料的连续非接触式物位测量;明渠和测量堰的流量测量;系统集成:HART(标准),4…20mA, PROFIBUS PA, FF基金会现场总线;最大测量范围:液体:15m 固体:7m。其它测量范围:FMU40: 液体5m,固体:2m;FMU41:液体:8m,固体:3.5m; FMU42: 液体:10m,固体:5m;FMU44: 液体20m,固体:10m

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

老产品 / 替代产品

上一个: FMU232

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具