尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Prosonic FMU90 - 超声波测量

超声波测量
行程时间原理
Prosonic FMU90

变送器可现场安装或导轨安装,最多可连接2台传感器-FDU90/91/92/93/95

FMU90
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
from CHF ??.-

产品规格参数

  • 测量精度

    +/- 2mm + 测量距离的0.17%

应用领域

Prosonic FMU90可现场安装,或在仪表控制柜中采用导轨安装,适用于液体、浆料、淤泥、粉末和和固体块料的连续性、非接触物位测量。也可用于明渠和堰的流量测量,只需一台传感器可同时测量雨水溢流池的液位和流量。最多可有6路继电器触发趋势报警、流量脉冲输出报警或回水/淤泥报警,有单通道或双通道型可选

物位测量:配备1至2台传感器,用于液体和固体块料的物位测量;测量范围可达45m; 限位检测;泵控制系统;靶式控制系统;可选:额外泵控制功能; 计算:均值,差值,总值;流量测量:配备1至2台传感器,用于明渠和测量堰的流量测量;回水流量测量或淤泥监测;最多3台累计器和3台计数器;计数器或时间脉冲输出用于外部控制单元

优势

  • 六行纯文本显示的简单菜单引导式现场操作,15种语言可选

  • 现场包络线显示,完成简单的仪表故障诊断

  • 提供FieldCare操作软件,用户可以方便地对仪表进行远程操作、故障诊断和测量点文件编制

  • 通过内置或外部温度传感器,实现行程时间校准

  • 线性化功能(最多32点)可将测量值转换成任意单位到的长度、体积或流量

  • 基于内置的流量曲线,在线计算引水渠/测量堰流量

  • FDU9x传感器自动识别功能

演示视频

Xpert选型

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

Xpert选型(定制产品):满足严苛工况的特殊测量要求 ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products