Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

超声波测量
行程时间原理
Prosonic FMU95

变送器可现场安装或导轨安装,最多可连接10台传感器-FDU90/91/92/93/95

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

FMU95分离型变送器可现场安装,或在仪表控制柜中采用导轨安装,适用于液体、浆料、淤泥、粉末和和固体块料的连续性、非接触式物位测量。

优势

  • 六行纯文本显示的简单菜单引导式现场操作,15种语言可选

  • 现场包络线显示,完成快速简单的仪表故障诊断

  • 提供FieldCare操作软件,用户可以方便地对仪表进行远程操作、故障诊断和测量点文件编制

  • 通过内置或外部温度传感器,实现行程时间校准

  • 线性化功能(最多32点)可自由组态

  • PROFIBUS DP系统集成,最多可处理20个测量值

  • FDU9x传感器自动识别

应用领域

配备5至10台传感器,可用于液体、浆料、淤泥、粉末和和固体块料的连续性、非接触物位测量;测量范围可达45m(取决于传感器和测量介质); 均值或总值计算

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

老产品 / 替代产品

上一个: Prosonic FMU860, Prosonic FMU861, Prosonic FMU862

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具