Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

电子振动式
限位测量
Liquiphant FTL51C

采用强耐腐蚀涂层的音叉限位检测开关

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Liquiphant FTL51C音叉限位检测开关,采用强耐腐蚀涂层和延伸管,可用于爆炸危险区域,取得各类国际认证,适合所有行业。FTL51的功能安全性达到 SIL2/SIL3级,第二道防护确保设备具有最高程度的安全性和可用性。测量值稳定,不受流动、 扰动、气泡、泡沫、振动、固体含量或粘附的影响。

优势

  • 可用于功能安全性要求SIL2/SIL3级,符合 IEC 61508/IEC 61511-1的安全系统

  • 采用多种耐腐蚀涂层,最佳适应过程要求

  • 配备多种电子插件类型,如NAMUR, 继电器、半导体晶闸管、PFM信号输出,实现与各个过程控制系统的连接

  • 还可选用PROFIBUS PA通讯协议

  • 无需校准:快捷、经济的设备开启模式

  • 无机械活动件、无需维护,无磨损,使用寿命长。可监测叉体破损,保证功能正常

  • FDA 认证材料(PFA Edlon)

应用领域

采用腐蚀性涂层的限位检测开关,适用于各类液体检测

  • 过程连接:法兰和卫生型过程连接(FDA 认证的 PFA)

  • 温度:50 ~ +150°C (-58 ~ +302°F)

  • 压力: -1 ~ +40bar (-14.5 ~ +580psi)

  • 传感器材质: ECTFE, PFA (Edlon, Rubyred, 导电的), 搪瓷

  • 取得国际防爆认证,溢出保护WHG,SIL,卫生型认证,船级认证

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

老产品 / 替代产品

上一个: CS1103, CS1113, CS1203, CS1213, CS1603, CS1613, FDL30, FDL31, FDL35, FDL36, FTL360, FTL361, FTL365, FTL366

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具