Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

电子振动式
限位检测
Liquiphant FTL70

用于所有高温液体介质的音叉限位检测开关

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Liquiphant FTL70音叉限位检测开关可用于爆炸危险区域,取得各类国际认证。FTL70尤其适用于高温测量场合,温度可达280°C,功能安全性可达SIL2 ,同构冗余情况下可达SIL3 。第二道防护确保设备具有最高程度的安全性和可用性。测量值稳定,不受流动、 扰动、气泡、泡沫、振动、固体含量或粘附的影响。

优势

  • 可用于功能安全等级要求SIL2/SIL3的安全系统中,符合 IEC 61508/IEC 61511-1标准

  • 采用焊接式密闭馈通传输,传感器受损时,仍保证最大程度的安全性

  • 配备多种电子插件类型,如NAMUR, 继电器、半导体晶闸管、PFM信号输出,实现与各个过程控制系统的连接

  • 多种过程连接可供选择

  • 无需校准:快捷、经济的设备开启模式

  • 无机械活动件、无需维护,无磨损,使用寿命长。可监测叉体破损情况:保证功能正常

  • FDA 认证材料(PFA Edlon)

应用领域

限位检测开关,适用于各类液体检测.

  • 过程连接:螺纹和法兰

  • 温度: -60 ~ +280°C (-76 ~ +540°F)

  • 压力:-1 ~ +100bar (-14.5 ~ +1,450psi)

  • 传感器材质:316L, Alloy (根据要求可选PFA 和搪瓷)

  • 国际防爆认证,溢出保护 WHG,船级认证, SIL

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

老产品 / 替代产品

上一个: Rod probe 11500Z, Rod probe 11500ZM, CS5603, CS5613

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具