Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

振动式限位测量- FTL325N Nivotester

开关单元采用NAMUR输入,可采用导轨安装或独立安装

  • Nivotester FTL325N ©Endress+Hauser
  • Nivotester FTL325N ©Endress+Hauser

Nivotester FTL325N开关单元用于液体储罐内的限位检测,适用爆炸危险区域,也可用于有毒的易燃或非易燃液体罐的过溢保护。二点控制和限位检测,完美适用于安全性相关的系统,与带FEL56或FEL58电子插件的Liquiphant配套使用时,符合IEC 61508/IEC 61511标准,满足SIL2功能安全要求

优势

  • Nivotester FTL325N可连接1个、2个或3个测量元件(1,2或3通道设备)

  • 本安型信号电路达到EEx ia级, 可在爆炸危险区域使用

  • 在线监测保证功能安全达到SIL2级

  • DIN导轨外壳便于并排安装在开关箱的标准导轨上

  • 可插拔端子模块,接线简单

  • NAMUR接口符合EN 50227 (DIN 19234; NAMUR)或IEC 60947-5-6,用于连接NAMUR传感器或电子插件

应用领域

开关单元采用NAMUR输入,可导轨安装或单独安装.

  • 环境温度: -20 to +50 °C (-4 to +122°F)

  • 国际防爆认证, 适用有毒的易燃或非易燃液体储罐的过溢保护, 适合船用

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

老产品 / 替代产品

上一个: Nivotester FTL375N

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具