Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

振动式限位检测- FTL325P Nivotester

开关单元采用本安信号电路,用于连接Liquiphant或Soliphant

  • Nivotester FTL325P ©Endress+Hauser
  • Nivotester FTL325P ©Endress+Hauser

FTL325P开关单元用于液体储罐和固体料仓内限位测量,适用于爆炸危险区域,也可用于泵进口管道内的液体监测,防止泵空转;适用于有毒的易燃或非易燃液体储罐的过溢保护;二点控制和限位检测,最多连接3个测量点;与带FEL57电子插件的Liquiphant配套使用时,符合IEC 61508标准,满足SIL3功能安全要求。

优势

  • Nivotester FTL325P可连接1个、2个或3个测量元件(1,2或3通道设备)

  • 本安型信号电路达到EEx ia级, 可在爆炸危险区域使用

  • 在线监测保证功能安全达到SIL2级,简化的WHG/SIL验证测试,一键完成

  • DIN导轨外壳便于并排安装在开关箱的标准导轨上

  • 可插拔端子模块,接线简单

  • 输入、输出及电源信号相互电气隔离

应用领域

控制单元采用本安型信号电路,用于连接液体音叉或固体音叉.

  • 环境温度: -20 to +70 °C (-4 to +158°F)

  • 国际防爆认证, 适用有毒的易燃或非易燃液体储罐的过溢保护, 适合船用

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

老产品 / 替代产品

上一个: FTL320, Nivotester FTL375P

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具