Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

音叉限位检测开关
Nivotester FTL375P

采用本安信号回路的开关单元,用于连接Liquiphant或Soliphant

  • Nivotester FTL375P ©Endress+Hauser

FTL375P开关单元用于液体储罐和固体料仓中的限位检测,可以在防爆危险区中使用。还可用于管道中的液体检测,实现泵空转保护功能,以及危害水质的可燃或不可燃液体的溢出保护功能。可以连接最多3台测量仪表;用于两点控制和限位检测。使用带电子插件FEL57的Liquiphant时,功能安全性可达SIL3,符合IEC 61508标准。

优势

  • Nivotester FTL375P用于连接一个、两个或三个测量单元(单通道、双通道、三通道型设备)

  • Ex ia本安信号回路,可以在防爆区中使用测量仪表

  • 使用在线监控功能,功能安全性可达SIL2按下按钮即可简便地进行自检,符合WHG/SIL标准

  • 欧洲制式的Racksyst插卡符合DIN 41494标准,宽度为4 HP,高度为3 HU

  • 输入通道之间彼此电气隔离,且与供电和输出通道电气隔离。

应用领域

带本安信号回路的开关单元,用于连接Liquiphant或Soliphant。

  • 环境温度:-20...+70°C (-4...+158°F)

  • 国际防爆保护证书,WHG溢出保护,船级认证

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

老产品 / 替代产品

上一个: FTL370, FTL372

下一个: Nivotester FTL325P

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具