Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

音叉限位测量-Soliphant FTM21音叉料位开关

用于固体散料检测的一体化限位开关,带延长杆,不锈钢外壳(316L)

  • ©Endress+Hauser

Soliphant FTM21限位开关适用于非流动固体细料和粗料物位检测。多样化的设计,用途广泛。可用于粉尘及爆炸危险区域。

优势

  • 无需校准:调试简单(即插即用)

  • 抗粘附,免维护

  • 无机械活动件、无需维护,无磨损,使用寿命长。

  • 传感器采用316L材质:与建筑材料磨擦也几乎无损伤

  • 采用F16塑料外壳,外壳盖带视窗,从外部可查看开关状态;可提供F18铝制外壳

  • 不受外部振动和流动噪音影响

  • 通过FM或CSA认证的ATEX II 1/3 D防爆保护

应用领域

Soliphant T是一款牢固耐用的音叉料位开关,适用于贮仓中的固体细料和粗料。多样化的设计表明用途广泛,通过了粉尘、易燃等危险区域的应用认证。FTM20 的振杆式一体设计(250 mm)可任意方向安装。典型应用包括:谷物、咖啡豆、糖、动物饲料、大米、清洁剂、染色粉、白垩、石膏、水泥、沙子、塑料颗粒等

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具