-
《技术资料》(TI)
技术资料 Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
中文版 - 03/2014 |
固体限位开关 通用型限位开关,适用于颗粒状固体细料的测量 可在防爆危险区域中测量
-50...280 °C
(-60...540 °F)
真空...25 bar
(真空...360 psi)
10 g/l(8 g/l ,特殊选型订购)
Soliphant M是一款坚固耐用的音叉限位检测开关,适用于贮仓中的固体细料或低密度的松散固体粉料。用途广泛,通过了粉尘、易燃气体等危险区域应用的国际认证。供选择的有抛光叉体、卡箍过程连接、不锈钢外壳或者铝制外壳和涂层叉体。仪表免维护,典型应用包括:谷物、面粉、可可豆、砂糖、动物饲料、染料粉、白垩等
限位检测开关,用于固体细料和粉料检测。
过程连接:螺纹、法兰和卫生型连接(卡箍)
温度:-50 ~ +280°C (-60 ~ +540°F)
压力: -1 ~ +25bar (-14.5 ~ +360psi)
传感器长度: 145mm, 200mm
传感器材质: 316L (3,2µm, 0,8µm, PTFE 涂层, ETFE 涂层)
国际防爆认证
达到IEC 61508的SIL2级
无机械活动件、无需维护,无磨损,使用寿命长。
不受外部振动和粘附影响,操作无需维护,不受固体块料影响
配备多种电子插件类型如NAMUR, 继电器、半导体晶闸管、PFM信号输出,实现与各个过程控制系统的连接
粘附和磨损显示功能可选,密度设置和开关延迟功能可选
传感器可选带涂层或抛光型
自从1967年,在固体散料物位测量领域市场一直领先
FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
中文版 - 12/2020 |
音叉料位开关
EN | ZH | ||
31/05/2021
|
|
|
|
19/04/2021
|
|
|
|
28/12/2020
|
|
|
语言: |
中文 |
版本: |
28/12/2020 |
文件大小: |
2 MB |
文件名: |
TI01570FZH_0120-00.pdf |
音叉料位开关
EN | ZH | ||
31/05/2021
|
|
|
|
19/04/2021
|
|
|
|
28/12/2020
|
|
|
语言: |
中文 |
版本: |
28/12/2020 |
文件大小: |
2 MB |
文件名: |
TI01570FZH_0120-00.pdf |
Exchange of gasket for cover of stainless steel housing F15
EN | ZH | ||
20/05/2021
|
|
|
语言: |
英语 |
版本: |
20/05/2021 |
文件大小: |
239.5 KB |
文件名: |
KA00620FA2_0805.pdf |
Point Level Switch for fine-grained bulk solids with separate housing
and armored tube.
Instruction for mounting and shortening
EN | ZH | ||
13/07/2016
|
|
|
|
01/02/2007
|
|
|
|
01/10/2005
|
|
|
语言: |
英语 |
版本: |
13/07/2016 |
文件大小: |
1.1 MB |
文件名: |
KA00265FA6_1316.pdf |
Point Level Switch for fine-grained bulk solids with separate housing.
Instruction for demounting and mounting of the sensor
EN | ZH | ||
13/07/2016
|
|
|
|
01/02/2007
|
|
|
|
01/05/2006
|
|
|
语言: |
英语 |
版本: |
13/07/2016 |
文件大小: |
327 KB |
文件名: |
KA00273FA6_1316.pdf |
Exchange of aluminum housing F17 on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
EN | ZH | ||
19/05/2021
|
|
|
语言: |
英语 |
版本: |
19/05/2021 |
文件大小: |
358.8 KB |
文件名: |
KA00631FA2_0705.pdf |
Exchangeof electronic insert on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
EN | ZH | ||
19/05/2021
|
|
|
语言: |
英语 |
版本: |
19/05/2021 |
文件大小: |
302.5 KB |
文件名: |
KA00622FA2_0909.pdf |
带分离型外壳:
安装和截短操作指南
EN | ZH | ||
13/07/2016
|
|
|
|
01/02/2007
|
|
|
|
02/12/2005
|
|
|
语言: |
中文 |
版本: |
01/02/2007 |
文件大小: |
1.6 MB |
文件名: |
KA00264Fzh_0207.pdf |
Exchange of sensor on Soliphant M FTM5x - separate version
EN | ZH | ||
24/04/2012
|
|
|
语言: |
英语 |
版本: |
24/04/2012 |
文件大小: |
308.1 KB |
文件名: |
KA00660FA2_1006.pdf |