Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

电子振动式
限位检测
Soliphant FTM51

坚固耐用的限位检测开关,带延伸管,用于固体细料以及爆炸危险区域

Soliphant M FTM51是一款坚固耐用的音叉限位检测开关,适用于贮仓中的固体细料或低密度的松散固体粉料。用途广泛,取得了粉尘防爆国际认证。抛光叉体、卡箍过程连接、不锈钢外壳或者铝制外壳和涂层叉体。仪表免维护,典型应用包括:谷物、面粉、可可豆、砂糖、动物饲料、染料粉、白垩等

优势

  • 达到IEC 61508的SIL2级

  • 无机械活动件、无需维护,无磨损,使用寿命长。

  • 不受外部振动和粘附影响,操作无需维护,不受固体块料影响

  • 配备多种电子插件类型如NAMUR, 继电器、半导体晶闸管、PFM信号输出,实现与各个过程控制系统的连接

  • 粘附和磨损显示功能可选,密度设置和开关延迟功能可选

  • 传感器可选带涂层或抛光型

  • 自从1967年,在固体散料物位测量领域市场一直领先

应用领域

限位检测开关,用于固体细料和粉料检测。

  • 过程连接:螺纹、法兰和卫生型连接(卡箍)

  • 温度: -50 ~ +280°C (-60 ~ +540°F)

  • 压力: -1 ~ +25bar (-14.5 ~ +360psi)

  • 传感器长度: 300mm ~ 4,000mm

  • 传感器材质: 316L (3,2µm, 0,8 µm, PTFE 涂层, ETFE 涂层)

  • 国际防爆认证

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

老产品 / 替代产品

上一个: Soliphant II FTM31, Soliphant II FTM31D, FTM31DR, Soliphant II FTM31S

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具