Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

行程时间雷达测量
Micropilot FMR20

水和污水行业,以及各行业中的公用工程的液位测量

  • Micropilot FMR20 ©Endress+Hauser
  • Micropilot FMR20 ©Endress+Hauser
  • Micropilot FMR20 ©Endress+Hauser
  • 调试Micropilot FMR20

  • Micropilot FMR20 ©Endress+Hauser
  • Micropilot FMR20 ©Endress+Hauser
  • Micropilot FMR20 ©Endress+Hauser
  • Micropilot FMR20 ©Endress+Hauser
  • Micropilot FMR20 ©Endress+Hauser
  • Micropilot FMR20 ©Endress+Hauser

Micropilot FMR20进行连续非接触式物位和流量测量(通过线性化表),特别适用于水和污水行业,以及各行业中的公用工程。可以通过HART调试,或使用蓝牙® app或远程显示单元无线调试。使用app可以在每台支持蓝牙®的智能手机或平板电脑(iOS、Android)上显示信号曲线。采用一体式结构设计,配备独一无二的芯片,仪表可以安装狭小空间中使用。

优势

  • 通过HART调试,或使用蓝牙® app或远程显示单元无线调试的非接触式雷达

  • 配备独一无二的雷达芯片设计的超紧凑型雷达,满足狭小空间应用要求

  • 最高性价比的雷达

  • 特别适用于水和污水行业,以及各行业中的公用工程(IP66,68 / NEMA4x,6P)

  • 整体PVDF材质的外壳可以在户外安装使用,密封接线和整体封装电子部件完全防水,可以在恶劣工况条件下使用

  • 简单设置三个主要参数即可满足大多数应用要求

  • 通过蓝牙®实现简单安全的无线远程访问,即使在危险区中或狭小空间中使用

应用领域

进行连续液位测量和流量测量(在明渠或测量堰中,通过线性化表)的雷达。可以在储罐、敞口池、泵站或下水池中使用。

  • 过程连接:螺纹,法兰

  • 过程温度:-40...+80°C (-40...+176°F)

  • 过程压力:-1...+3bar (-14.5...+43psi)

  • 最大测量范围:10 m (33 ft)、20 m (66 ft)

  • 测量精度:± 2 mm (0.08")

  • 工作频率:26 GHz

  • 国际防爆认证

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具