Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

放射线物位和密度测量的放射源源盒FQG66

放射源源盒FQG66,带滑动式源支撑杆,可以手动或气动打开/关闭

  • 放射源源盒FQG66 ©Endress+Hauser
  • 放射源源盒FQG66 ©Endress+Hauser
  • 放射源源盒FQG66 ©Endress+Hauser
  • 放射源源盒FQG66 ©Endress+Hauser
  • 放射线测量原理

放射源源盒FQG66用于在放射线限位检测、连续物位和密度测量中放置放射源。放射线仅在一个方向上几乎无衰减地辐射,在其他方向上均被屏蔽。确保最高人员安全性和测量可靠性。

优势

  • 具有最高安全等级(DIN 25426/ISO 2919,典型等级C66646),可以简单便捷地更换放射源

  • 极强屏蔽效果,无需控制区,即可直接安装

  • 使用带O型密封圈的额外金属保护源囊,保护放射源免受机械和化学影响

  • 小空间要求、安装简便、多种辐射角,实现最佳应用效果

  • 使用挂锁锁定打开/关闭切换位置,防盗保护

  • 通过盖板上的玻璃窗口或接近开关的远程显示便捷地查看开关状态

应用领域

放置用于放射线限位检测、物位和密度测量的放射源。采用高灵敏度的杆式闪烁体探测器,最大限度地降低周边辐射剂量

  • 在较小尺寸源盒(FQG61/62)的屏蔽效果不佳时使用

  • 放射源活度:137Cs的活度为740GBq (20,000mCi)、60Co的活度为185GBq (5,000mCi)

  • 过程温度:无限制(外部安装)

  • 过程压力:无限制(外部安装)

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

老产品 / 替代产品

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具