尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
探头 11362Z - 电导式限位检测

电导式
限位检测
双杆式探头11362Z

高抗腐蚀性探头,用于塑料容器内的腐蚀性液体检测

11362Z
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
from CHF ??.-

产品规格参数

  • 过程温度

    -40...150 °C
    (-40...302 °F)

  • 过程压力(绝压)/最大过压限定值

    真空...30 bar
    (真空...435 psi)

  • 介质的最小电导率

    20 µS/cm

应用领域

11362Z为高抗腐蚀性探头,可用于塑料容器或非导电性材质容器中的限位检测和溢出保护。也可通过导电性容器壁实现两点控制。

限位检测:可用于塑料储罐或非导电性材质储罐中的限位检测和溢出保护 两点控制:可通过储罐导电性外壁实现两点控制。

优势

  • 多种过程连接可选: 螺纹 G1 1/2 A (平螺纹)
    螺纹 1 1/2" NPT (锥螺纹)
    DIN标准法兰, DN 40~ DN 200, PN 16 或 PN 40, 也可选榫槽法兰
    ANSI标准法兰, 1 1/2" ~ 4", 150 psi 或 300 psi, 也可选卡箍法兰 (仅11362 适用).

  • 当使用Nivotester FTW325探头进行溢出保护时,可安装EW 11Z电子插件。对电缆进行最大限值的连续监测。

  • 11362Z系列可用于危险爆炸区域,废水处理厂0区(集油池),以及引起水污染液体的溢出防护(WHG)。

Lean选型

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Lean选型(标准产品) ©Endress+Hauser
  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

老产品