尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
罐区测量仪表 - 浮子仪表LT5

罐区测量仪表
浮子式仪表LT5

机械式罐表,用于精确可靠的物位测量

LT5
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
from CHF ??.-

此产品暂未在中国市场销售

产品规格参数

  • 过程温度

    -200 °C ... 200 °C
    (-328 °F ... 392 °F)

  • 过程压力(绝压)/最大过压限定值

    1...24.5 bar abs
    15...355.25 psi

  • 测量精度

    最大±2 mm (+/- 0.08'')

应用领域

浮子式仪表LT5适用于许多工业领域,根据多年以来的应用实例,验证了其测量可靠性。

石油产品的物位标识,例如:原油、煤油、轻质油和重油、植物油、棕榈油、棉籽油、动物油,以及高粘性液体,例如:沥青,和某些化学品(使用液铅罐可以密封腐蚀性/有毒蒸汽)。

  • 低压型仪表的过程温度:-200...+200°C (-328...+328°F)

  • 中压型/高压型仪表的过程温度:-45...+80oC (-49...+176oF)

  • 测量范围:Max. 30m (100ft)

  • 测量精度:±2mm (± 0.08")

优势

  • 测量时无需电源

  • 内置重复性检测

  • 直接罐旁读数便于简便物位标识

  • 可以安装在各种罐体中,包括固定顶罐、浮顶罐、被覆盖的浮顶罐和球罐

  • 可以与模拟式/数字式变送器配套使用,执行罐体存量管理

  • LT5具有所有内置内部机理。

  • 标准导线和锚设计便于用户安装

Xpert选型

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

Xpert选型(定制产品):满足严苛工况的特殊测量要求 ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products