尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
在所有行业中使用的电导率传感器和变送器

电导率传感器和变送器

在所有行业中进行高精度电导率测量的产品

在许多应用中,电导率测量对于过程控制、产品和水质监测或泄漏检测至关重要。我们提供可靠的高精度测量仪表,满足所有量程要求,可以在各种工况下使用,例如:超纯水、CIP清洗、危险区或卫生型过程。点击以下按钮查看我们提供的多种电导式和电感式电导率传感器、变送器和使用标定工具。

57 产品
过滤

You've viewed 8 of 32 products

电导率传感器和变送器

使用产品筛选,帮助您快速寻找合适的测量仪表、软件或系统组件。而Applicator则可通过应用参数,方便您完成特定产品的选型和计算。

如何选择电导率传感器

电导率传感器和变送器在许多行业中广泛使用,例如:食品和饮料、化工、生命科学、制药、水和电力行业。根据具体应用和电导率量程选择传感器。测量低电导率的纯水和超纯水时,选择电导式传感器。测量高电导率介质时(例如:牛奶、啤酒、碱液、酸液、海水)时,选择电感式电导率,当需要宽范围的电导率测量时(例如:相分离),选择四电极电导率。

采用电导式传感器进行电导率测量

电导式探头中有两个安装在相对两侧的电极。电极上接通交流电压,在介质中生成电流。电流强度取决于在介质中两个电极间自由活动的阴离子和阳离子数量。液体中的阳离子和阴离子数量越多,电导率和电流就越大。电导率单位为“每米西门子”。

采用四电极电导式传感器进行电导率测量

介质中离子浓度过高时,会导致离子间相互排斥并减小电流强度,这就是极化效应。极化效应会干扰电导式探头的测量精度。四电极传感器中的两个电极不带电流,因此不受极化效应的影响。它们用于测量介质中的电位差和电流,由变送器计算电导率值。

采用电感式传感器进行电导率测量

电感式探头中有传输和接收线圈,按照以下步骤测量电导率:

  1. 振荡器在传输线圈处生成交变磁场,在介质中产生感应电压。
  2. 介质中的阴离子和阳离子开始运动,生成交变电流。
  3. 生成的交变磁场随后在接收线圈处产生电流。

电流强度和电导率随着介质中自由离子数量的增加而增大。

优势

  • 我们提供实用的电导率标定液,保证高测量精度。
  • 在工厂中测量和认证电导率传感器的精准电极常数。
  • 我们的电导率传感器和变送器产品适用于所有电导率测量范围,配备所有常规过程连接。
  • 包含电导率传感器和变送器的一体式仪表特别适用于在食品和饮料行业中使用。

下载