Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

用于紫外(UV)吸收、近红外(NIR)和可见光(VIS)测量的光度计

光度计

适用于所有行业的紫外(UV)吸收和NIR / VIS吸收在线测量产品

紫外(吸收)、NIR和VIS光度计能够进行在线高精度浓度、色度和浊度测量。采用卫生型设计,特别适用于色谱分析、发酵、过滤、相分离和结晶过程。产品具有高温和高压稳定性,确保安全的冷凝水监测或热交换器泄露检测。 点击以下按钮查看我们的光度计系列产品。

如何选择光度计

我们的光度计广泛应用于生命科学、制药、食品和饮料、化工和油气等行业。根据应用选择传感器。按需选择光学传感器的波长。例如:选择NIR吸光度测量细胞生长或选择双波长测量色度。选择采用散射光原理的浊度传感器进行过滤器控制,确保在危险区中使用防爆型光度计。

  • 紫外(UV)吸收、近红外(NIR)和可见光(VIS)测量用光度计 ©Endress+Hauser

吸光度测量

根据Lambert-Beer定律,射入光线与介质的相互作用是吸光度测量的基础。光源向介质发射光线,由检测器检测光线。检测通过过滤器的光线波长,光电二极管检测光强度并将其转换成光电流。

接收到的光强度与被测物质浓度成正比。最后,变送器将其转换成吸光度单位(AU)或光学密度(OD)。

吸光度即为射入光线的衰减度测量

散射光浊度测量

进行浊度测量时,光源向介质发射聚焦光束。光线接触到介质中的颗粒后发生散射。接收器测量散射光,从而测定浊度。浊度较低时,使用11°前向散射测量比较合适。较小颗粒的散射强度较弱,较大颗粒的散射强度较强。过滤器工作中断能够立即被检测,此方法良好适用于过滤监测。

优势

  • 使用我们的光度计进行在线紫外(UV)吸收、NIR、VIS和浊度测量,替代耗时的取样操作和实验室测量,防止产品被污染。

  • 我们的光度计仅需使用一台Liquiline CM44P变送器即可便捷地与pH、电导率或溶解氧传感器配套使用。提供完美的过程质量监测应用软件包。

  • 基于简单的光学测量原理工作,我们的分光光度计无需使用试剂,与其他参数的相互干扰灵敏度低。

  • 我们提供NIST可溯源认证的标定过滤器,替代复杂的标液的液体标定,降低了维护工作量。

  • 光度计采用小体积流通腔室,能够快速测量,优化产品产量。

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具