尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

iTHERM QuickNeck — 向右旋转操作

可快速拆卸延长颈,轻松安全操作测温芯子

简单旋转延长颈,轻松拆装测温芯子!iTHERM QuickNeck快速连接件是我们的专利温度计延长颈技术,无需借助任何工具即可轻松操作测温芯子,仪表二次标定时间节省三倍之多,操作更加安全。无需重新进行仪表接线,避免人为错误,降低了传感器机械受损的风险。温度计采用锁扣安装,防护等级可达IP69K,在高压水冲洗过程中具有优秀的防水性能。

iTHERM TM401和TM411模块化卫生型温度计产品

iTHERM TrustSens温度计,采用QuickNeck快速连接技术 ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens温度变送器,带QuickNeck快速连接件,安装在生物加工厂中使用

优势

  • 同手动执行二次温度传感器标定相比,最多可以节省80%的操作时间

    无需使用工具

  • 避免仪表重新安装过程中可能出现的接线错误

  • 维护导致的生产中断时间更短,有效提高了生产力

  • Hygienic design, IP69K rated neck mount for clean and safe operations
    卫生型仪表设计,IP69K防护等级,确保延长颈部位清洁,操作安全

定期执行温度传感器标定,能够确保仪表始终符合设计规格参数的要求。然而,此类操作非常耗时,存在较高的接线错误风险。iTHERM QuickNeck是可拆卸延长颈,无需借助工具即可在线拆除测温芯子,进行仪表标定,无需中断生产过程。旋转表头,拆除安装在保护套管中的测温芯子,现场标定温度计。部分温度计型号带iTHERM QuickNeck快速连接件。