Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

创新的温度测量 - iTHERM QuickSens

适用于对仪表要求苛刻的工厂,例如:在食品行业中

在市场上,新型iTHERM QuickSens具有最短响应时间(t90 = 0.75 s)。精准、快速和稳定的温度测量,能保证最高的过程质量和可靠产品品质。另一个优点是最短插入深度减少了超过70%。
即使在最苛刻要求下,20...30 mm的插入深度也能满足要求。
快速QuickSens的测量范围是-50...200 °C。最大抗振性为60g。

优势

  • 更低的成本

  • 缩短了维护时间和停机时间

  • 确保了产品品质

  • 最高过程安全性

  • 优化工艺流程

生产效率日趋重要。作为过程自动化中最常见的测量参数,温度测量是优化工艺过程的巨大潜力。采用专有技术,系列产品在缩短生产设备的维护和停机时间上为客户提供附加价值,确保产品品质和最高过程安全性。

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具