Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

Liquiline:尖端的变送器操作平台技术

面向未来工厂设计和安全操作的变送器、分析仪和采样仪

Liquiline是所有水分析测量的理想操作平台,是目前最先进的变送器、分析仪和采样仪的基础。所有产品采用相同的操作方法,使用简单、便捷,避免了过程中的操作错误。Liquiline采用标准化部件,优化库存,显著节约了成本。更大的优势是,我们的Liquiline产品能够十分方便地进行功能扩展,便于灵活升级。

  • ©Endress+Hauser

优势

  • 统一操作,实现简便、有效和安全操作。

  • 自动传感器识别功能确保调试快速,最大限度地缩短了传感器更换期间的停机时间。

  • 标准化、简单扩展部件可以减少备件库存,确保备件的长期可靠性。

  • 具备Memosens数字式技术的所有优势,例如:传感器信号安全传输、测量点可靠性更高和预标定传感器的即插即用。

  • 通过0/4...20mA、HART、PROFIBUS DP、Modbus TCP、Modbus RS485、工业以太网(EtherNet/IP)、Web服务器无缝集成至过程控制系统(PCS)服务器中。

Liquiline平台采用Memosens数字式技术。您可以十分简便、快速地将Memosens传感器连接至Liquiline变送器,且在数秒内即可自动识别传感器型号,并读取传感器内储存的信息。即插即用设置可以提高工作效率,最大限度地缩短传感器维护期间的过程停机时间。此外,包括分析仪和采样仪在内的许多Liquiline设备可以同时连接多个Memosens传感器组合。

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具