尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

创新TempC膜片

使用隔膜密封系统进行压力差压测量,保证高测量精度和高过程安全性

在极端高温或极端低温过程中,测量腐蚀性介质或处于强振动环境中时,隔膜密封系统确保理想的测量效果。需要在上述应用中进行更加精确测量并提高过程安全性时,Endress+Hauser基于全新技术开发了TempC (Temperature Compensatory)膜片。专利的带温度补偿功能的TempC膜片采用全新技术,保证了高测量精度,并提高了过程安全性。

应用在流程行业的带法兰的新型TempC膜片

卫生型应用的TempC膜片

带TempC膜片的Deltabar FMD78 ©Endress+Hauser
带TempC膜片的Cerabar PMP75 ©Endress+Hauser
带TempC膜片的Cerabar PMP55 ©Endress+Hauser
带TempC膜片的Cerabar PMP55 ©Endress+Hauser
带TempC膜片的Cerabar PMP75 ©Endress+Hauser
带TempC膜片的Deltabar FMD71 ©Endress+Hauser

优势

  • 帮助您提高盈利能力和设备利用率。

  • 极小的温度效应最大限度地降低了过程温度和环境温度波动对测量的影响,保证准确、稳定的测量。最大限度地降低了温度效应对信号的影响。

  • TempC膜片的工作温度范围为-40...+400°C。因此,应用于食品和生命科学行业时,TempC膜片在漫长的高温清洗和消毒(CIP/SIP)过程中也能确保较高的过程安全性。

  • 经受温度冲击后膜片能够快速恢复,使得批量应用中的停机时间更短,生产设备的适用性显著提高。

  • 采用TempC膜片,允许使用更小尺寸的过程连接。相比于传统的大直径膜片,新型膜片使用的过程连接尺寸较小,测量精度更高。

以下产品可以选择创新的TempC膜片:
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
    Brochure_TempC_Membrane_EN.pdf

    Broschüre_TempC_Membran_DE.pdf