Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

人机界面(HMI)的统一操作

使用我们的标准化人机界面(HMI)快速、简便地调试您的测量点。

当过程中安装了不同测量原理的设备时,调试、操作或维护都十分具有挑战性。采用我们的统一人机界面(HMI)操作理念,能够帮助您应对这些挑战。我们提供的所有设备都具有统一的用户界面,使您的日常生活更轻松。仅需花费较短的时间便能熟悉设备操作,意味着更短的培训时间和完成任务时间。

优势           

  • 无论采用何种测量原理(流量、物位、压力、水分析或温度),设备都能进行直观的操作,快速完成调试。

  • 调试安全,通过“make-it-run”设置向导“快速、可靠地完成基本设置

  • 增强安全性,带清晰的诊断和维护信息图标和文本说明,符合国际标准

  • 自信完成设置,带本地语言的纯文本信息显示

简单一致          

IT和通信领域证明:统一界面对了解、实施和采用最佳软件或电子设备的时间有重大影响。基于全球范围内针对客户期望识别的深入研究,我们提出了独一无二的人机界面概念。无论您是直接在设备上读数,还是在控制室中读数,数据的显示方式完全相同。设备上的图标符号和计算机中的图标符号完全一致。

交互式任务向导

操作理念提供设备的交互式任务向导,简化您的日常工作。借助于用户向导的人机界面(HMI),顺利完成任务。对结果有信心吗?内置帮助功能能够提供详细操作说明,避免误解。可以储存数据,并允许知晓密码的所有人员查看。交互式任务向导适用于:

  • 操作

  • 维护

  • 通过“make-it-run”向导进行引导式参数设置,用于快速&可靠地完成基本设置 ©Endress+Hauser

    调试安全,通过“make-it-run”向导进行引导式参数设置,用于快速&可靠地完成基本设置

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具