优化食品行业的CIP原位清洗工艺
选择创新的传感器技术,节省时间,节约成本
随着原材料和能源成本的不断上升,食品饮料厂的设备效率变得越来越重要。仍有许多食品工厂使用自动化程度较低的CIP原位清洗系统,完全依赖定时控制工艺过程和人工验证。安装在线传感器,实时监测和控制清洗过程,这有助于缩短清洗时间,降低能耗,节约资源;同时,还能实现完全可溯源。
我们为您提供的产品、服务和解决方案
我们熟知您在严苛的CIP工艺应用中所面临的挑战,可为您提供完整的卫生型仪表测量解决方案。我们为用户提供可靠的流量、物位、压力、温度和分析仪表,均遵循最严格的质量制造标准,满足食品与饮料行业的法规要求。我们能够为您提供:
坚固耐用,测量可靠,行业优化的卫生型传感器设计
测量传感器易清洗,全密封设计
创新的自诊断功能,确保测量结果始终可靠
无缝集成至所有控制系统中
为了保证CIP清洗系统具有最佳性能,必须清楚知晓管路和CIP罐中清洗液的浓度。
我们的行业专业知识
电导率传感器的维护和校准需求极低,能够有效降低能源,化学品和水的使用量。Endress+Hauser提供多种CIP专用电导率传感器和变送器配置选择, 涵盖从入门级的紧凑仪表,到支持以太网通讯的多通道测量系统。
确切辨别管道中的产品,无需猜测。传感器用于判定CIP清洗过程中当前阶段的结束时间和下一个阶段起始时间。
我们的行业专业知识
可以联合使用电导率传感器、光学浊度传感器或pH电极,判定管线中是产品或冲洗水,在确认经水冲洗后管道中无产品残留后启动CIP系统。快速响应十分重要,它能够降低产品和水损耗,节约时间。
我们的行业专业知识
通常,使用超声波液位计、导波雷达液位计或雷达液位计监测清洗液库存液位。在CIP清洗液酸碱罐、清水罐和回收水罐中,一般安装静压液位计或电容液位计,取决于实际罐体大小和用户使用习惯。低限或高限液位报警功能和空管检测功能(泵空转保护)有效确保安全库存液位,通常选用音叉或电导式/电容式传感器。
流量测量是实现高效CIP清洗的基础。保证形成强的湍流,达到所需清洗效果。
我们的行业专业知识
Proline Promag H传感器的测量管能够测量高温腐蚀性介质,并能在扰动流产生的强于常规振动的工况下进行稳定测量。Endress+Hauser提供的用于CIP流量计可保持多年的测量性能。流量计不仅能够输出流量测量值,还能输出温度和电导率测量值。
可以在不同位置测量CIP清洗过程的温度,温度必须要密切监控,从而在清洗效率和能耗间找到合适的平衡点。通常,将其视为关键控制点,需要频繁进行温度校准检查。
我们的行业专业知识
iTHERM QuickNeck是我们的专利温度计延长颈,可实现仪表轻松快速在线校准操作。仅需简单旋转即可打开,执行校准操作后仪表重新安装,简便易行。
清洗效率与温度、清洗液浓度、以及清洗液流经安装设备/管道内壁的流速和剪力大小相关。通常,管道并不是完全平直的,清洗喷球的冲洗状况也不一定理想,这就导致部分区域很难彻底清洗干净。为了测定并提高整体清洗效率,必须同时监测上述位置的清洗状况。
我们的行业专业知识
我们的紧凑型多参数测量仪表Liquitrend QMW43 能够同时测量黏附层厚度和介质的电导率。仪表安装在食品加工厂中的关键工艺点,可靠监测流体状况,监控清洗后是否存在残留黏附。这一创新技术为工厂优化清洗频率和清洗强度提供了数据支持,可有效提升清洗效率。
您能够:
点击工艺流程图,详细了解如何在CIP清洗工艺中减少产品损耗,降低能源成本!
优势
我们的员工与客户并肩努力,显著优化提升了CIP清洗工艺的效率。我们拥有丰富的行业知识和应用经验,完备的产品组合,助力您的成功。Endress+Hauser致力于成为您的可靠的全方位合作伙伴。
25-30%
每次CIP清洗均能够节约25-30%时间。
30%
采用光学仪表进行相分离监测,可使化学药剂使用量降低30%。
>100
我们的应用经验和行业知识已成功为100多个国家的用户服务。
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
水分析测量
用于液体分析中各类参数测量的完整的产品系列
软件解决方案
软件工具确保您的操作过程满负荷运行.
效率
食品行业中的废水处理
在食品与饮料行业中,水是主要原料,在清洗工艺和生产过程中使用。废水防治、废水监测和废水处理均存在优化的潜能。
阅读完整案例
可用性
仪表标准化
通过仪表标准化降低调试和库存成本
阅读完整案例
安全
Hygienic design to ensure food safety
Ensure food safety and meet global food regulations, standards and requirements by deploying your food processing equipment with our measurement technology in hygienic design.
阅读完整案例
化工:竞争优势、安全可靠
获取您所需的特殊项目技能及专业知识,提升工厂安全性能
水和污水: 保护 —— 节约 —— 提高
Endress+Hauser能够提供创新的测量仪表组合、专家咨询服务和行业应用经验,为整个水循环过程提供专业支持,助力您实现运营目标。
公用工程:蒸汽和工业水处理
使公用工程管理更加高效、安全、可靠。信赖Endress+Hauser,改善蒸汽能源系统和工业水处理过程。详细了解我们的产品。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受