尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
夜晚的炼油厂

机械式仪表的理想替代品

提高安全性和可靠性,降低维护成本

机械式仪表在安装初期工作正常。
但是,优选替代测量方式能够保证高过程安全性和设计工艺性能,有助于您在仪表维护时节省宝贵的时间,降低维护工作量。为什么陈旧过时的技术一旦接近瓶颈,必将危害工艺过程,引发昂贵的停车事件呢?工厂升级改造需要高可靠性的仪表,替换陈旧的机械式仪表和过时的测量技术。

我们为您提供的产品、服务和解决方案

无论您在世界的哪个角落,我们都能够为您提供专业的支持和服务,帮助您优化工艺过程。我们了解行业应用,掌握工艺知识,遵循步骤清晰的操作流程,拥有合适的替代技术,帮助您顺利替换现有陈旧的机械式仪表和其他过时的仪表。简而言之,我们是您的工艺安全的有力保障,现代化、高精度、高可靠性的技术始终服务于关键测量任务。

  • 符合API 2350安全标准

  • 缩短工程设计和调试时间

  • 更高的过程可用性和可靠性,降低维护成本

  • 更高产品产量,更优产品质量,最低总使用成本

  • Heartbeat technology心跳技术提供自诊断、自校验和自监测功能,为工艺安全保驾护航仪表的验证测试间隔时间长达12年

应用

可靠高效的井口气液分离

今天,浮子液位计仍广泛用于界面及总液位高度的测量。 然而,频繁维护才能保证浮子液位计的测量精度,与此同时,还需要针对不同的原油密度进行相应的仪表调节。对于位置偏远的采油集输设备,维护工作量十分巨大。

立式气液两相分离器
我们的行业专业知识

选择先进的高精度导波雷达液位计或Gamma射线测量技术,维护工作量显著减少,保证了原油质量,可以直接输送至炼油厂中使用。

  • 使用Levelflex FMP55FMP51导波雷达液位计,获取透明的分离器信息

  • 避免在液体进入气体管路,控制油水界面

  • 降低维护工作量,支持远程仪表设置

化学药剂加注计量撬:保护和性能

在石油和天然气的生产和加工过程中,每天都需要向工艺管道和流体中加注化学药剂。每个化学药剂加注橇都服务于某一项关键测量任务。

化学药剂加注剂量控制和计量撬
我们的行业专业知识

Endress+Hauser为用户提供型号丰富的测量仪表,能够在严苛工况下可靠测量;同时,还提供撬装设计服务,保护您的员工和装置安全,提高生产力,降低成本,并避免事故停车。

  • 科里奥利质量流量计减少了化学药剂的使用量,改进了控制效果:仪表采用两线制回路供电技术,质量更轻,尺寸更小巧,自排空测量管有效防止传感器内部发生堵塞

  • 压力测量响应迅速,避免出现压力过高或过低状况,实现高精度有效化学药剂加注

  • 导波雷达液位计采用多路回波矢量跟踪算法,采用 Heartbeat technology心跳技术,测量可靠

常压蒸馏塔和减压蒸馏塔

必须既保证常压蒸馏塔的高进料速度,又保证混合原油符合环保要求。现代化的液位测量技术有效避免了昂贵的事故停机。在减压蒸馏塔,环境温度波动会破坏传统毛细管电子差压系统的测量可靠性。此外,每隔几个月,受机械状况和热辐射影响,毛细管都会受损。

炼油厂中的常压蒸馏塔
我们的行业专业知识

导波雷达液位计(Levelflex)不受介质密度变化和温度波动的影响,特别适合测量蒸馏塔液位,是浮子液位计的可靠替代品(符合API 2350功能安全标准)。

  • 电子差压系统测量可靠、精准、响应时间短,避免测量结果错误和减压蒸馏塔故障停车

  • 将工艺风险降至最低

在各类工况下均能精准进行密度测量

高精度密度测量对于体积计量交接应用和仪表检定至关重要。密度是过程流体的关键质量指标。 传统的液体密度测量传感器会随着时间的推移,测量误差逐渐增大,需要定期进行仪表校准。并且,工艺条件和流体特性(例如粘度)的变化对仪表的影响也比较大。

Promass Q密度解决方案
我们的行业专业知识

现代化的密度计无上述缺点,能够在各类工况下进行高精度密度测量。

  • 使用Promass Q科里奥利质量流量计测量,精度更高

  • 高质量流量、密度和温度测量精度,对波动工况进行在线补偿

  • 采用Heartbeat technology心跳技术,保证产品质量

  • 无维护或校准工作量,节省时间

储罐

基于经济性出发,浮子是最为常用的液位仪表。但是,变化的介质密度会影响测量的可靠性。随着时间的推移,会出现黏附,导致测量结果不准确,甚至完全错误(干扰/阻塞)。 这就需要定期清洁和拆卸仪表,产生高维护费用。通常,验证测试不仅费时,而且十分困难。

炼油厂中的储罐组
我们的行业专业知识

使用音叉限位开关替代液位浮子,可用性更高,安全性更高。

  • 减少维护、检查和清洁时间

  • 通过SIL3认证(符合API 2350标准),仪表配备自监测功能

  • 验证测试间隔时间长达12年

燃油运输

现有流量计技术不再是唯一选择,例如容积式(PD)流量计、涡轮流量计、变面积流量计(或转子)和差压流量计(DP),它们都曾经是特定应用的优选方案或唯一可行方案。

Endress+Hauser员工正在客户工厂中安装科里奥利质量流量计
我们的行业专业知识

今天,现代化的流量测量技术可靠性更高,比如涡街流量计、超声流量计和科里奥利质量流量计,是工厂升级改造的理想选择。Endress+Hauser为您提供型号丰富的各类仪表。

  • 本安设计

  • 节约布线成本

  • 更高性能,更低维护工作量

  • 直接测量质量流量

点击查看和了解如何提升工艺性能

炼油工艺流程图 ©Endress+Hauser

炼油工艺

炼油厂常压蒸馏塔工艺流程图 ©Endress+Hauser

常压蒸馏塔

炼油厂减压蒸馏塔工艺流程图 ©Endress+Hauser

减压蒸馏塔

储运工艺流程图 ©Endress+Hauser

储运

静态计量交接工艺流程图 ©Endress+Hauser

静态计量交接罐

动态计量交接工艺流程图 ©Endress+Hauser

动态计量交接

化学品罐的防溢保护系统 —  工艺流程图,标识有测量参数 ©Endress+Hauser

使用全自动智能系统,安全监测罐体,防止危险化学品溢罐。

联系专家

“拜访客户时,在作报告和分享经验前我都会首先尽量了解他们的真实需求、实际任务和工艺流程。”

Andrea Calo

石油与天然气行业专家, Endress+Hauser Instruments International AG

优势

Endress+Hauser始终从用户的利益出发,创新驱动发展。我们致力于为您提供优选解决方案,同时保证工艺安全。我们的工程师团队经验丰富,帮助您正确完成关键测量点的规划设计和仪表选型。我们始终坚持可持续的合作伙伴关系。

  • 287

    2018年提交287项专利申请

  • 50%

    电子差压测量实现50%的总成本节约

  • > 3000万

    全球范围内已有超过3000万台现场仪表成功安装投用
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
浏览我们的产品系列!

相关案例

其他行业