公用工程管理和能源优化
精确的蒸汽生产和蒸汽配汽监测节省了运营和维护成本
关键工艺过程离不开蒸汽,对所需蒸汽的生产和分配实施有效管理是公用工程管理的目标之一。实际操作层面上的挑战包括保证锅炉设备、控制系统和基础设施的完整性,降低输配过程中的热量损失,优化燃料使用量和换热器性能。可靠的高精度测量和监控是应对上述挑战的有力工具,从而提高了运营和维护效率。
我们帮助您
Endress+Hauser深入了解能源和公用工程管理,为用户提供丰富的现场仪表、服务产品和解决方案,实现高效且安全的蒸汽管理。我们帮助您尽可能降低运营和维护成本,保证关系到锅炉效率和使用寿命的给水质量和水供应,提供高精度测量结果,测定并量化蒸汽系统损耗。
保证定期高品质的给水,不仅对于优化锅炉生产效率至关重要,而且还有助于避免早期设备故障,产生昂贵的排污费和发生腐蚀。
准确测定燃料热量转化为有用能量的比例是实现优秀锅炉性能的基本要求。控制流量、压力、输入的燃烧空气温度和排气温度却十分复杂。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser为用户提供可靠、安全、高效的流量、压力和燃烧空气(温度和流量)的计量和监测解决方案,帮助您实现高锅炉性能。
在公用工程工厂中,随时可用的高效蒸汽供应离不开正确的锅炉控制。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser拥有成熟的技术,例如涡街流量计,连续测量蒸汽生产过程的流量,有效提高效率。 提高整体可用性和效率是我们进行流量计量仪表和解决方案设计的出发点。我们的锅炉水位连续测量和液位监测开关解决方案有助于您符合IEC 61511标准,并提供安全性。
蒸汽在从锅炉房输送至最终使用点的过程中,尽可能降低能源损失和保护基础设施是摆在人们面前的最主要挑战。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser的能源测量验证服务能够满足这一需求。 我们的技术专家执行现场校准,验证蒸汽能量测量精度,帮助您提高并保持蒸汽配汽系统的效率。
进入换热器的蒸汽通常为过热蒸汽,或湿度各异。100%干饱和蒸汽最为理想,它能够高效传输能量。此外,湿蒸汽会增加水锤和基础设施风险。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser提供直接进行干湿蒸汽测量的仪表,提供换热器高效运行的有利条件。我们的涡街流量计Prowirl F 200同时进行压力、温度和干度的多变量测量,输出质量流量、能量和蒸汽质量,有效实施蒸汽补偿。
优势
无论您是需要单台仪表支持,还是需要涵盖多个产品、软件和解决方案的管理服务合同支持,我们都值得您的信赖。确保安全、高效和可用的蒸汽是我们的目标;作为能源和公用工程管理者,我们对您的日常挑战了如指掌。服务优先是Endress+Hauser公司创始人构建的经营理念,它一直传承至今。
-
5...15%
能源管理解决方案预计可实现5...15%的成本节约
-
20,000
使用节能装置后每年可节省20,000欧元,相当于每年100万欧元的燃料成本
-
2%
使用节能装置后,给水温度每上升10°C (50°F)锅炉效率通常可提高2%
-
水分析测量
用于液体分析中各类参数测量的完整的产品系列
-
-
-
-
软件解决方案
软件工具确保您的操作过程满负荷运行.
-
-
-
效率
优化锅炉运行,延长使用寿命
您需要降低能耗并保证高可靠性和锅炉效率的有效方法。查看可靠的高精度测量和监控解决方案。
阅读完整案例
-
效率
优化蒸汽使用量,提高生产效率和安全性
锅炉房的运行成本十分高昂。蒸汽汽耗是造成浪费的根源!Endress+Hauser是值得您信赖的合作伙伴,我们帮助您精准测量蒸汽汽耗,从而提高生产效率。
阅读完整案例
-
效率
密切监测蒸汽配汽,提高过程效率
Endress+Hauser为用户提供整套测量和监测解决方案,提高蒸汽配汽系统的稳定性和效率,帮助您应对日常挑战。
阅读完整案例
-
生命科学:把握生命科学脉搏
值得信赖的合作伙伴,能够帮助您卓越运营
-
水和污水:
保护 —— 节约 —— 提高
Endress+Hauser能够提供创新的测量仪表组合、专家咨询服务和行业应用经验,为整个水循环过程提供专业支持,助力您实现运营目标。
-
电力与能源:为您的工厂增添动力
您为世界提供能源 - 我们为您的电厂提供蒸汽(煤、天然气和石油)、燃气、废物能源、水力和核能等领域的应用专业知识。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。