Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

感受未来, 即刻启程!

全球首台80 GHz高频雷达液位计

全新Micropilot NMR81雷达适用于高精度计量交接应用,通过独立机构认证,最高测量精度为±0.5 mm。80 GHz技术拥有众多优点:

关注安全

Micropilot NMR81雷达的工作频率为80 GHz,具有3°或4°高度集中的波束角,具体取决于使用的天线。与之相比,采用相同天线的10 GHz雷达液位计的波束角为21°。由于雷达波能够避开干扰物,例如:管道或罐壁上安装的挡板,因此即使在狭小的高罐中或接近罐壁的位置处,也仍然能够十分可靠地进行测量。

更大量程

采用80 GHz技术,波束高度聚集,不会集中射向内部罐壁,更容易进行罐底测量。 相比于其他技术,通常在保证相同测量精度的前提下,能够实现更大的量程。我们的专业罐表Micropilot NMR81的测量精度为± 0.5mm (1/32inch),最大量程为30 m (98 ft)。

  • Micropilot NMR81 ©Endress+Hauser

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具