Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

Heartbeat Technology™ – 智能验证测试

确保安全操作,无需中断过程

在功能安全应用中的流量计必须确保最高可靠性。Proline流量计使用Heartbeat Technology™(心跳技术),为整个信号链提供最全面的内置诊断功能,具有非平行的自监控能力、可溯源的工厂标定和冗余内部参考。最大限度地降低故障率,完全灵活地按需计划自检和其他维护,减少人员暴露。

优势

  • Proline流量计:最高安全等级和最高可靠性

  • 基于可溯源的参考值进行兼容性测试

  • 最大限度的灵活计划定期维护

  • 参与人员的工作量最小和暴露最少

  • 关于关键安全测量点条件的依据和确定

高安全性和高可靠性

在化工和油气操作中,安全性具有最高优先级。因此,功能安全应用中的流量计必须确保最高可靠性。尽管成本高昂,关键测量点的定期验证测试是验证功能可靠性的既定方法。采用Heartbeat Technology™,Proline流量计从工厂操作员角度出发,在此类活动中最大限度地减少工作量和减少人员暴露

可靠性高,最大限度地降低故障风险

经过无数次挑战性应用验证, 证明了Proline流量计的坚固耐用和高可靠性。 基于安全设计原理严格设计,我们能显著降低故障风险:

  • 电子模块中内置诊断检测功能。

  • 在工厂中,模块通过百分百可溯源测试。

  • 经认证的标定装置把Proline系列流量计作为可溯源的参考值, 实现持续的自监测。

采用Heartbeat Technology™ ,维护灵活

功能安全标准,例如:IEC 61508,将故障失效概率(PFD)作为制定定期验证测试计划的依据。 由于心跳诊断最大限度地减小了PFD,相比于其他流量计用户,Proline用户可以最大限度地灵活规划其维护: – 您可以基于操作需求规划自检 – 而不是为了自检而自检。

符合简单电子申报

现场或远程触发,自检有效性中添加Heartbeat验证 - 无需中断过程。执行完整的诊断测试,并将结果储存在设备内部的安全数字闪存中。储存最后八个数据集,并可通过资产管理工具收集,生成标准电子文档。由于测试覆盖率约为95%,测试覆盖率约为95%,Heartbeat Technology™确保流量计在其指定测量精度内工作。

  • 化工厂 © Diamond

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关主题

相关新闻

在线工具