Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

TempC膜片

最新科技成果,帮您解决温漂问题

TempC 膜片在测量压力和差压的应用中,为您提供了更优越的精确性和过程安全。它是一个全新的科技产品,神奇地减少了过程温度和环境温度变化对测量的影响。
当您遇到温度急剧变化的工艺流程,TempC膜片相对于传统膜片只需要很短的恢复时间,譬如碰到CIP/SIP的清洗过程。

优势

  • 压力变送器Cerabar PMP55 和 PMP75 , 差压变送器Deltabar FMD78 搭载TempC膜片

  • 覆盖绝大多数的卫生型连接,为食品和生命科学行业的客户带来极大方便

  • 激光焊接保证了非常平整光滑的焊缝,并使得其极易清洗

  • Endress+Hauser现有压力测量单元的重要补充: Ceraphire陶瓷膜片, 抗冷凝 CONTITE 传感器, 金属膜片传感器和电子差压解决方案

传统膜片遭遇的问题

隔膜密封变送器能解决很多极具挑战的问题,同时它也会受到过程温度和环境温度变化所带来的影响。温度变化会让毛细管内的填充油膨胀或收缩,传统膜片硬度高,无法很好的吸收碰撞或收缩引起的额外张力,从而产生了测量误差。

减少测量误差高达90%

全新的温度补偿膜片TempC的硬度极低,它能吸收抵消填充油的碰撞或收缩,从而避免了额外的测量误差,最高可减少90%的误差。从而保证了测量的稳定性,可靠性以及过程安全性。

相关产品

Cerabar M PMP55数字式压力变送器

Cerabar S PMP75数字式压力变送器

Deltabar FMD78差压变送器

  • Cerabar PMP55 ©Endress+Hauser

    Cerabar PMP55

  • Cerabar PMP75 ©Endress+Hauser

    Cerabar PMP75

  • Deltabar FMD78 ©Endress+Hauser

    Deltabar FMD78

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具