Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

改进船舶加油步骤

专业权威的解决方案,优化燃料装填时的燃料管理,节省成本

在燃料装填中,确保智能燃料管理与最大透明度的交付是每天都会遇到的挑战。由于燃料成本约为船舶运营成本的60%,尽可能控制船舶的运营成本变得愈发重要。我们专注于此,帮助和支持您战胜这些挑战,为您带来革命性的海上燃料管理解决方案。基于此方案,削减成本的一小部分甚至可以转为现金储蓄。

优势

  • 科氏力质量流量测量原理,通过无需体积转换的直接、快速的质量测量,带来更高的、可持续的测量效率。

  • 用Promass进行科氏力质量流量测量,即使在测量高粘性和含气流体时依然保持最高测量精度。

  • 基于过程参数的连续、同步监测(例如双向质量流量、加油量、密度-压力-温度、空气指标),装填过程高度透明。

  • 减少燃料装填纠纷,例如账单与交付加油量之间的差异。由于过度油舱清底或“卡布奇诺效应”而造成的误差,将由清晰的文档展现。

  • 所有相关系统部件经由独立机构和铅封船舶系统认证,确保测量完整性。该系统经由MID(MI-005)认证,并经新加坡MPA(海上港务局)认可用于商业用途。

最高效的燃油经济性极限

Promass科氏力质量流量计适用于所有类型的燃料,可用来测量燃料并提供前所未有的显示精度。使用这一可靠的油耗计量系统,测量不同燃料时无需做任何调整。结合其他船舶数据(船速、风、波浪等)可为您的爱船保持最佳操作状态,从而最大限度地提高效率。

最大透明度,加油过程尽在掌握

众所周知,通过罐区计量的传统量测量,会带来很多不确定性。例如,由于容易出错的体积到质量的计算,以及忽视空气含量所造成的油舱清底和“卡布奇诺效应”。通常,这将导致错误的计费,以及本不必要的燃料供应商与买家之间的纠纷。为解决上述问题,我们的工程师开发了一套成熟、可靠的船用燃料计量系统。

您想了解透明、准确的加油过程吗?

请登录链接船用燃料计量系统 查询更多信息。

我们在德国汉堡的SMM展会相见

您可以在德国汉堡SMM 2014 展会上看到我们,并与我们的专家取得联系,就您的船用燃料测量问题进行讨论并获取答案。我们期待与您相见!
2014年9月9-12日,B6展厅/B6.330展位

汉堡SMM展会

  • 船用燃料计量系统,通过专业权威解决方案,提供最大透明度与可靠性。 ©iShutterstock

    船用燃料过程中最大的透明度和可靠性

  • 铅封船舶燃料计量系统中的Promass流量计 ©Endress+Hauser

    测量系统的无限安全性通过MID (MI-005)认证,并且经新加坡海事港务局(MPA)认可用于商业用途

  • 科氏力质量流量计Proline Promass 83X ©Endress+Hauser

    Proline Promass 83X 科氏力质量流量计是采用平衡四根测量管的测量系统,抗振性强,且具有最大容量

  • 精确船舶加油 ©Endress+Hauser

    船舶加油过程

  • 驳船上安装的船用燃料计量系统 ©Endress+Hauser

    除了检测空气囊也要检测在剥离舱潜在的“卡布奇诺效应”"

  • Memograph M RSG40高级图形化数据管理器 ©Endress+Hauser

    使用Memograph M RSG40 高级图形化数据管理器同步无纸记录、可视化和监控过程值

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具