Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

应用于石油与天然气行业的不锈钢Liquiphant 液位计

抗高温、高压的耐用仪表

我们研发的Liquiphant液位计,在全球范围内的应用超过三百万次,处于市场领先地位。针对石油和天然气行业的需求,我们专门设计了不锈钢外壳,进一步开拓了其应用领域。

更坚固的重型不锈钢外壳

这种重型不锈钢外壳满足了石油和天然气行业对仪表外壳的耐用性要求,其双腔式外壳通过了ATEX Ex d认证。对于维修工作量大的浮子开关,Liquiphant是其理想的替代品。简单方便,经济高效,自我监测,并满足SIL2和SIL3等级要求,Liquiphant液位计为您带来真正实用价值。另外,Liquiphant液位计的过程连接采用C22级高抗腐蚀性的镍铬合金,所有接液部件材质符合3.1认证标准。

可在石油和天然气行业极端工况中使用

Liquiphant具有能承受高温(可达280°C/536°F)和高压(可达100bar)工况条件的优点,它采用具有专利技术的压电驱动器,具有更强的抗泡沫和抗振动能力。另外,它可以安装在任何位置,小型紧凑的过程连接方式使其适用于狭小的安装空间,例如海上钻井平台和下游装置等。Liquiphant可谓专为石油和天然气工艺过程量身定做。

免维护性

Liquiphant的另一个优点是它的免维护性。它的操作不受流量、湍流、气泡或粘附的影响,是高低液位报警的理想选择。还有,Liquiphant液位计自带的检测功能,使其可以进行远程测试,无需从整个工艺过程中拆除,从而改善安全程序,节省您的宝贵时间。

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具