Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

消除差压测量问题

使用电子差压传感器,提升10倍的可靠性

差压(dp)测量广泛应用于带压罐和真空罐液位测量。然而,传统的差压测量因使用导压管和毛细管而存在精度缺陷,例如环境温度的变化会导致精度降低,从而造成额外的经济成本。

优势

  • 可靠: 新的电子差压系统消除了传统的机械问题,带来更高的测量精度、过程可用性和可靠性;

  • 安全:全新电子差压系统的系统结构与设计,使得安全风险最小化;

  • 经济:通过减少安装时间、维护、停机与备件维修,得到经济的使用成本。

可靠、安全、经济的传感器技术

Endress+Hauser的最新电子差压系统,由一台变送器和两个传感器组成,通过全新方法提供可靠的压力传感技术。一台变送器计算从两个传感器接收到的压力值差,通过4-20mA/HART信号传输,组成一套标准的两线制回路设备。这增加了可靠性与安全性,减少了经济成本。

消除测量问题

传统的差压测量系统经常遇到问题,例如使用导压管造成的阻塞、结冰、泄露和冷凝。即使是那些使用了充油毛细管的差压系统,在变换的环境温度下依然面临着应用问题。电子差压测量系统Deltabar FMD71、FMD72完美消除了这些问题。它们不仅使您受益于精确的测量值,而且在整个过程中为您增加了可靠性和安全性。

最适合您应用的传感器

我们的电子差压系统允许您根据应用需求,选择最佳过程连接、外壳与测量元件:

  • Ceraphire® 陶瓷元件(FMD71)采用真空防护,最适用于腐蚀与易造成磨损介质的测量。 基于电容传感器技术,它提供了额外的安全与自我监控功能。

  • FMD72上的硅制元件提供温度补偿,即使是在环境温度迅速变化的应用中,依然能够确保精确测量。

增加过程安全

将安全风险降低至最小化的全新电子差压测量系统架构与设计:

  • 消除在传统系统中经常出现的毛细管与连接过程泄露

  • 消除了导压管系统线路冲突,以及冷凝、堵塞以及蒸发等问题。

  • Ceraphire®陶瓷元件的完整真空防护设计,提供最高水平的过载保护。

  • ©Endress+Hauser
  • Deltabar FMD 72,铝制外壳 ©Endress+Hauser

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具