Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

如何防止油溢事故的发生?

一套完美的解决方案,帮助您解决整个回路的安全问题

预防油溢是一件重要课题。通常,储罐内含有污染性液体,不正确的监控会造成严重事故,甚至人员伤害。换言之,计量仪表一旦出现故障,未能在储罐到达危险液位时发出报警信号,就会造成一系列后果。油溢发生时,可能会形成蒸汽云,引起爆炸甚至火灾事故。然而,虽然油溢预防已经势在必行,但通常这种系统费用昂贵,实施和维护都很困难。

减少调试时间,降低维护成本。

我们预先配置的整体解决方案,可以减少高达20%的项目成本,降低实施风险。该方案由我们与罗克韦尔自动化公司(Rockwell Automation)合作共同开发,从测量、监控到标定等各个环节,解决整个回路的安全问题。
方案基于可重复设计,是经过测试与记录的标准方法。方案中的所有设备都是预先集成的,只需现场进行参数化设置,并且整个解决方案采用模块化和可扩展结构。

更好的可扩展性和更高的适用性

  • 遵循行业最佳实践经验和行业标准, API 2350和IEC61511标准。

  • 满足扩展需求

  • 手动/自动可选

  • SIL3等级标准认证

  • 在文本框与操作面板中同时报警

  • 提供故障安全的高液位报警与高高液位报警

更好的透明性和可追溯性

  • 内置的自动化检测程序(专利申请中)

  • 可自动记录所有事件,以便实现更优的透明度和可追溯性

  • UPS(不间断电源)可维持30分钟无间断操作

  • 油罐的自由选择性,简化了报警任务

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具