Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

Proline 300/500 – 面向未来的流量测量技术

确保您的过程系统始终具有最高安全等级和最高产品质量

40年以来,Endress+Hauser为全球用户提供了最齐全的产品系列,用于液体、气体和蒸汽的流量测量。Proline系列变送器起着举足轻重的作用;今天,Proline基于独一无二的创新技术实现最高过程和产品质量,再一次闪亮面市。Proline 300/500新一代变送器采用最先进的变送器的技术,与经成千数百次实践验证的Proline传感器配套使用。

Proline 300/500能够在过程行业的各类应用场合中进行通用流量计量,从数量测量和过程检测到计量交接应用。使用Proline还能够查看工艺过程,使得工厂运营商能够接收到大量重要诊断参数和过程参数。在许多方面能够为用户带来好处:通过优化过程监测缩短停机时间,从而更高效地进行过程控制。

多变量和高品质测量传感器

Proline 300/500变送器与Promass和Promag传感器灵活搭配使用。因此使用单台仪表即可同时完成多个过程变量测量,例如:同时测量质量流量、体积流量、密度、浓度、粘度和温度(科氏力质量流量计);或体积流量、温度和电导率(电磁流量计)。每台仪表均在溯源认证的标定装置上完成标定(ISO/IEC 17025)。这在全球范围内前所未有。

现场信息提供附加值

Proline 300/500为用户提供大量过程信息。无论是在中控室中,还是在现场通过内置Web服务器直接连接笔记本电脑,都能查找设备,检索诊断、服务或访问过程参数。通过已安装的无线WLAN还能远程检索所有参数,这一全球性的革新技术将简化将来的服务和维护。

Heartbeat Technology (心跳技术)始终把握过程命脉

Heartbeat Technology (心跳技术)是另一亮点。所有Proline仪表均配备Heartbeat Technology (心跳技术)检测功能,能够实现不间断自诊断,并在操作过程中完成可溯源的计量校验。操作员无需亲临现场:通过任一可用接口可以随时启动校验操作。因此可以延长特定应用场合的标定间隔时间,节约时间和金钱。

为工业4.0做准备

Proline 300/500能够提供多种信号输出类型和通信方式:HART、PROFIBUS、基金会现场总线(FF)、Modbus RS485、工业以太网(EtherNet/IP)和PROFINET。因此,Endress+Hauser的所有流量计型号均能够无缝集成至现有自动化系统中。如今,从传感器到过程控制系统的诊断信息和测量数据的传输更加透明,确保安全和全面的过程控制。

  • Proline 300/500 –面向未来的流量测量技术

  • 心跳校验

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具