Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

Endress+Hauser发布射频识别标签(RFID)

射频识别标签(RFID)使得测量点识别更加简便

工厂生命周期的各个阶段和工厂中已安装的所有设备均需要数据。简单、安全识别测量点 - 有时是数百个测量点 - 可以有效避免长时间停机和错误数据采集。模糊或位置不佳的铭牌常常会阻碍或导致无法识别。在恶劣的污染环境中正确识别铭牌通常需要花费大量时间。射频识别标签(RFID)是方便的解决方案。

优势

  • 简单识别 - 无法查看或甚至铭牌不再可读时也可以识别设备

  • 轻松访问 - 通过操作app或Field Xpert SFX 370现场访问所有设备文档

  • 开放式标准 - NFC标准(近场通信)众所周知, 适用于大多数移动设备

射频识别标签(RFID)是所有相关信息的关键

RFID(射频识别标签)采用既定的强大的近场通信(NFC)标准。无源设备无需许可证,可全球使用。射频识别标签(RFID)能够方便、安全地进行测量点标识。移动设备采用NFC技术时,无需目视查看铭牌。集成至此开放式标准,确保日后位号仍有效,且大量设备都可以使用。

现场获取电子版技术文档

与Endress+Hauser 操作appField Xpert SFX370 互动,系统能够提供现场任何测量点的备件技术文档。有利于产品整个生命周期内的所有工作。可以显著降低安装、调试和维护成本。Endress+Hauser的“安装点审计”服务不仅允许Endress+Hauser设备配备标签,而且允许其他制造商的测量点配备标签。

  • 设备上的射频识别(RFID)标签 ©Endress+Hauser

    设备上的射频识别标签(RFID)

  • 非防爆区的射频识别(RFID)标签 ©Endress+Hauser

    非防爆区中使用的型号

  • 防爆区的射频识别(RFID)标签 ©Endress+Hauser

    防爆区中使用的型号

  • Field Xpert SFX370,带NFC模块 ©Endress+Hauser

    Field Xpert SFX370,带NFC模块

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具