Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

风险控制源于可靠性 - 不仅仅是通过SIL认证

可靠的仪表设计实现可靠的测量,降低风险。

可靠的测量仪表是过程管理系统可靠运行的基础。Endress+Hauser仪表采用安全设计,帮助您降低过程控制风险,确保应用场合安全。对我们而言,在基于产品、人员和操作流程认证基础上的仪表安全设计和制造过程中,安全始终是第一位的。

优势

  • 产品 :合理开发和独立评估的SIL设备

  • 流程 :标准功能安全开发流程

  • 人员:有能力的功能安全机构

  • 可持续性:可持续发展的战略性功能安全管理

通过认证的产品有利于提高安全性和实用性

自1999年以来,我们不断地扩展我们的仪表系列,提高仪表的安全性,最高安全完整性等级达到SIL3

行程时间物位测量仪表、振动式限位开关和静压式物位仪表是我们开发的几大类产品,其设计符合IEC 61508标准,并 通过TÜV 独立评估。 自诊断和自测试功能提升过程安全性和装置实用性。

通过认证的人员和操作流程实现系统的改进

经过认证的安全管理功能体系制定了质量和安全政策,实现永久的、系统的验证和改进。针对硬件和软件开发,我们采取标准化措施,避免系统错误,并控制随机故障。产品安全手册清晰地描述了在SIL设备的研发过程中的要求和限制。 大量的测试验证帮助用户选择合适的安全设备,并符合IEC 61511标准。

故障情况下的设备安全

我们的研发团队系统地开发出一系列满足SIL3要求的测量设备,并充分考虑了故障情况下的设备安全。以最新开发的Liquiphant Failsafe产品为例,该产品的可靠性经过了长达100,000小时正常运行,500,000次起停,170万次操作指令的充分模拟和测试。 在产品还未发售之前,已经有超过14000个测试案例以及2500多份测试文档,充分验证了传感器的性能。

机械完整性降低操作风险

在设计和制造过程中,我们的专家遵循EN和ASME标准中明确的规则和计算结果 。根据目标行业和实际应用选择适当的材料 和虚拟仿真、实际压力测试或FEM(有限元法)一样至关重要 。通过复杂的机械设计满足密封要求,如单层密封、双层密封或出厂密封等。材料可靠性识别和 材料的可溯源性以及焊接文档同样重要 。

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关主题

相关新闻

在线工具