Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

无法在氨水分离器中进行稳定测量?

使用Levelflex FMP,即使在苛刻的工况条件下,也能实现安全可靠的测量。

化工过程中的蒸馏罐内可能盛放有问题介质。控制液位十分具有挑战性,例如:测量低介电常数的介质和在高温条件下测量时,这也是需要应对的挑战之一。要求使用先进的测量仪表满足高精度的测量要求。使用我们的Levelflex FMP54能够帮助您随时检测分离器中的氨水液位。

优势

  • 即使在最苛刻的过程条件下也能进行高精度液位测量,提高了装置利用率和生产效率

  • 最高自检安全等级可达SIL3,保证了子系统永久监测,提高了操作人员的安全性

  • 可以通过HART通信进行诊断,确保了过程安全

  • 基于HistoROM数据管理理念实现快速简便诊断,提高了操作时间效率

究竟如何才能提高氨水分离器的工作效率呢?

请点击链接查看如何能够随时检测分离器中的氨水液位 的详细信息

  • 无法在氨水分离器中进行稳定测量?Levelflex FMP是可靠的液位测量传感器。 ©Fotolia/Strandperle

    使用Levelflex FMP,即使在苛刻的工况条件下,也能实现安全可靠的测量。

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具