Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

水质监测拯救生命

可靠的过程控制对于正确的水处理过程是至关重要的。

在大多数国家中,水资源的宝贵日趋被人们认可。因此,水资源浪费持续下降,而控制水质的需求持续上升。这就需要更好地、更可靠地控制饮用水。

优势

  • 快速调试

  • 即插即用解决方案,简便适用现有系统

  • 采用小管径(1L/min),可以快速响应变化,同时订购传感器,水容量需求最小

  • 最佳信号稳定性(在长时期内小漂移)

  • 低维护量,节约使用成本

  • 通过验证和测试,在许多解决方案中使用

高品质意识

在“关键控制点” (CCPs)检测水质,确保客户得到最高品质的水质。通常,CCPs处于工厂工艺过程中最关键的位置,在出水口和水网的指定位置处,用于检测水生产和配送过程中的危险状况,确保在需要时启动应急措施。例如:高品质水表现为低浊度,因此,由于细菌引起疾病的风险更小。

简便可靠的水分析仪表,用于饮用水测量。

饮用水监测过程中,可靠性和高测量性能十分重要,Endress+Hauser水分析仪表帮助您满足饮用水测量要求。按需整合任意测量参数,例如:浊度、余氯、pH或电导率。

受益于Memosens技术的优势

智能强大的Memosens技术提供可溯源性、测量质量的文档编制,以及最大适用性。所有Memosens传感器均基于相同的操作理念,多通道和多参数变送器Liquiline CM44x简便安全地管理各类传感器。

用于安全饮用水测量的传感器

饮用水测量通常采用以下卫生型传感器:

  • 余氯:CCS142D

  • pH:Memosens CPS31D

  • 浊度:Turbimax CUS52D

  • 电导率:Condumax CLS21D

  • 硝酸盐/ SAK:Viomax CAS51D

  • 溶解氧:COS21D

请务必牢记:使用Endress+Hauser可靠的水分析测量解决方案,监控工厂和工艺过程中关键控制点的水质,有助于提升工厂安全性。

  • 水质监测与水分析产品解决方案。 ©Endress+Hauser

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关主题

相关产品组合

解决方案
在线工具