Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

污水处理厂曝气过程节能控制方案

在线氨氮和硝氮测量系统:ISEmax CAS40D 和 Liquiline CM442

ISEmax CAS40D 为污水处理过程提供了快速、简便的控制方法,极大地降低了曝气系统的功率消耗。新离子选择测量系统是Endress+Hauser 分析测量平台的组成部分之一。数字式传感器CAS40D 采用Memosens 技术,数字通信确保了数据传输的可靠性和完整性,使用简单,操作方便。
ISEmax 可快速、连续地测量市政污水处理厂中的 氨氮、硝氮、钾和氯浓度。结构坚固的分析仪可同时测量多个参数。ISEmax 的突出优点是响应快速。由于ISEmax 直接浸入在介质中测量,测量系统对浓度变化响应很快。快速趋势显示支持预先过程控制和管理。

安装简便,维护量少

由于采用Memosens 协议,ISEmax CAS40D 可十分简便地连接至Liquiline CM442 变送器的一路通道,其他通道可用于其他任意Memosens 传感器。设备使用简便:无需任何化学试剂,维护量少,无需外部采样。此外,内置自动压缩空气清洗可以有效防止覆膜污染。ISEmax CAS40D 通过合适的保持部件安装在池沿上,电极直接浸入安装在过程中。

市政污水处理厂的完整应用

市政污水处理厂的典型应用包括曝气过程中的氨氮和硝氮浓度测量,曝气池入水口的氨氮负荷(pH补偿)测量,以及曝气过程的负荷控制。
ISEmax 的测量范围广:
• 氨氮:0.1 - 1000 mg/l NH4-N
• 硝氮:0.1 - 1000 mg/l NO3-N
• 钾离子:1 – 1000 mg/l K+
• 氯离子:1 – 1000 mg/l Cl-

传感器布局

ISEmax CAS40D 传感器包含离子选择电极,带参比的pH电极,等电势端,温度传感器以及自动压缩空气清洗。
最多有3个离子选择电极同时测量氨氮、硝氮和其他测量变量,由客户需要确定。覆膜结实耐用,覆膜帽极易更换,且可使用6个月。由于内置压缩空气清洗系统,覆膜极大地减少了介质的污染,并可长期处于运行状态。

离子选择测量原理

离子选择电极的电位测量类同于pH测量:带电粒子的"迁移"结果导致测量电极和参考电极之间产生电势差。测得的此电势差与离子的浓度成正比。

ISEmax CAS40D 在线离子选择氨氮和硝氮分析仪,结合E+H公司的专利技术Memosens,可实现即插即用,操作简便,数据存储及安全传输,为测量参数和工业应用提供了极大的便利。

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具