产品规格参数
测量范围
0.05...2 mg/l 0.1...5 mg/l
过程温度
4...40 °C (39.2...104 °F)
应用领域
Liquiline System CA80FE进行在线高精度合规的铁离子测量。帮助您控制饮用水、自来水和工业过程水源中的铁离子浓度。同所有Liquiline System分析仪一样,最多可以连接四个即插即用的Memosens传感器,最大限度地降低了安装成本。自动标定和清洗,以及低试剂消耗量降低了运行成本,允许远程访问的高级诊断功能确保了过程安全。
Liquiline System CA80FE可以监控:
饮用水和自来水中的铁离子浓度
经沉淀、絮凝和过滤后的残留铁离子浓度
铁浓度稀释后的过程水
优势
与标准菲洛嗪方法兼容,保证与实验室测量结果的一致性
带高级诊断功能,支持预维护
自动标定和清洗,以及低试剂消耗量降低了运行成本
仅需简单添加模块和连接Memosens传感器,即可实现功能升级,即使是需要升级至完整测量站。
通过内置Web服务器能够便捷地进行远程访问
通过数字式现场总线无缝集成至过程控制系统中,例如:Modbus、PROFIBUS或工业以太网(EtherNet/IP)
©Endress+Hauser
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
Loading alternative products
成功案例
AVR公司安装的全自动pH测量系统
AVR Waste公司位于荷兰鹿特丹,年均垃圾废物处置量超过170万吨。查看Endress+Hauser如何帮助AVR公司优化pH测量。
阅读完整案例
轻松实现安全除磷
Endress+Hauser助力Breuberg污水处理厂安全除磷,实现合规运行。
阅读完整案例
海水冲厕
海水冲厕大大节省了自来水使用量。传感器必须可靠工作才能满足水质目标(WQO),从而保证稳定供水。
阅读完整案例
废水中生物参数的检测
安装Liquistation CSF48(固定式)和Liquiport CSP48(移动式)自动水质分析仪检测污水,监测指定地区Covid 19新冠病毒的感染情况
阅读完整案例
特点
铁离子分析仪,用于水溶液测量 遵循标准比色法测量原理
尺寸
机柜 793 x 530 x 417 mm 31.22 x 20.87 x 16.42 in 立柜外壳 1693
设计
开放式安装、机柜和立柜 高性能塑料ASA-PC,带钢涂层
过程温度
4...40 °C (39.2...104 °F)
环境温度
5...40 °C (41...104 °F) 室外安装型:- 20...40 °C (-4...104 °F)
探头处的流速
最小 5ml/min (0.17 fl.oz/min)
电源
100 ... 120 VAC / 200 ... 240 VAC ± 10% 24 VDC ± 10% 50 ± 1 Hz或60 ± 1.2 Hz
输出
2路0/4 ... 20 mA 网页服务器、Modbus、Ethernet/IP、Profibus DP
输入
1个或2个测量通道 1...4路Memosens数字传感器输入(可选)
测量范围
0.05...2 mg/l 0.1...5 mg/l
耗材
使用的试剂和标液CY80FE。使用维护套件CAV800进行定期维护。
下载排行榜
Liquiline System CA80FE
光度比色法铁离子分析仪
EN
ZH
DE ES FR IT JA PL PT RU
30/11/2022
13/07/2021
31/01/2021
19/02/2020
09/06/2017
语言:
中文
版本:
30/11/2022
文件大小:
5 MB
文件名:
TI01291CZH_0522-00.pdf
Liquiline System CA80FE
光度比色法铁离子分析仪
EN
ZH
CS DE ES FR IT JA PL PT RU
30/11/2022
13/07/2021
31/01/2021
13/01/2020
09/06/2017
语言:
中文
版本:
30/11/2022
文件大小:
7.3 MB
文件名:
BA01586CZH_0522-00.pdf
396文档
EN
ZH
德语 西班牙语 French 意大利语 日语 波兰语 葡萄牙语 俄语
30/11/2022
13/07/2021
31/01/2021
19/02/2020
09/06/2017
语言:
中文
版本:
30/11/2022
文件大小:
5 MB
文件名:
TI01291CZH_0522-00.pdf
EN
ZH
捷克语 德语 西班牙语 French 意大利语 日语 波兰语 葡萄牙语 俄语
30/05/2022
28/02/2019
语言:
中文
版本:
30/05/2022
文件大小:
4.2 MB
文件名:
BA01245CZH_0822-00.pdf
EN
ZH
捷克语 德语 西班牙语 French 意大利语 日语 波兰语 葡萄牙语 俄语
30/11/2022
13/07/2021
31/01/2021
13/01/2020
09/06/2017
语言:
中文
版本:
30/11/2022
文件大小:
7.3 MB
文件名:
BA01586CZH_0522-00.pdf
EN
ZH
保加利亚语 捷克语 丹麦语 德语 希腊语 西班牙语 爱沙尼亚语 芬兰语 French 克罗地亚语 匈牙利语 印度尼西亚语 意大利语 日语 韩语 Lithuanian Latvian 荷兰语 挪威语 波兰语 葡萄牙语 罗马尼亚语 俄语 斯洛伐克语 斯洛文尼亚语 瑞典语 泰国语 土耳其语
31/05/2021
19/02/2020
06/10/2017
07/04/2017
15/03/2016
语言:
中文
版本:
31/05/2021
文件大小:
4 MB
文件名:
KA01237CZH_0521-00.pdf
Module 485MB or 485DP For Ethernet configuration,PROFIBUS DP, Modbus RS485
语言:
英语
版本:
28/11/2022
文件大小:
1.8 MB
文件名:
EA01447CEN_0122-00.pdf
Kit for mounting analyzer on a post outdoor
语言:
英语
版本:
14/02/2020
文件大小:
414.2 KB
文件名:
EA01293CEN_0119.pdf
Special Documentation Liquiline 4-wire Platform
Modbus Guideline
EN
ZH
德语
31/05/2022
24/01/2020
27/11/2019
14/07/2017
22/07/2014
语言:
英语
版本:
31/05/2022
文件大小:
1.8 MB
文件名:
SD01189CEN_07.22.pdf
Special Documentation Liquiline 4-wire Platform
EtherNet/IP guideline
EN
ZH
德语
09/06/2022
24/01/2020
27/11/2019
14/07/2017
28/07/2014
语言:
英语
版本:
09/06/2022
文件大小:
2 MB
文件名:
SD01293CEN_06.22.pdf
For extended functionality
EN
ZH
德语
04/05/2020
03/05/2018
16/09/2014
24/03/2014
25/03/2013
语言:
英语
版本:
04/05/2020
文件大小:
102.9 KB
文件名:
SD00166CEN_0620.pdf
CM44x/R/P / CSFxx / CA80xx
Webserver Guideline
EN
ZH
德语
27/01/2020
14/08/2019
28/07/2017
10/05/2013
语言:
英语
版本:
27/01/2020
文件大小:
879 KB
文件名:
SD01190CEN_04.20.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
CAC880 Inlet and Outlet hoses CA8x
CM442/CM444/CM448/CSF48显示线缆附件
15m长的ID 1.6mm的Norprene管附件
Kit CA 7.5m 软管 C-Flex ID 6.4mm
CM444/CM448/CSF48的扩展背板模块附件
2路继电器, 2x 0/4..20mA OutCM442 / CM444 / C
2路继电器CM442 / CM444 / CM448 / CSF48CM442R
4路继电器CM442 / CM444 / CM448 / CSF48的4R附件
2路继电器, 2x 0/4..20mA OutCM442 / CM444 / C
2路继电器, 2x 0/4..20mA OutCM442 / CM444 / C
2路0/4..20mA InCM442 / CM444 / CM448 / CS
只含硬件模块的附件:通过升级码来升级Modbus TCP 或
EtherNet
硬件模块升级码附件: Modul ETH +
Modbus TCP (+Web
1个CM442/CM444/CM448/CSF48/CSP44基础端子的附件
1个CM442/CM444/CM448/CSF48的AOR端子模块附件
1个CM442/CM444/CM448/CSF48的4R端子模块附件
1个CM442/CM444/CM448/CSF48的4AO端子模块附件
1套包含2个AI,485 CM442/CM444/CM448/CSF48端子模块
Kit mast with holder CA80 Outd.
硬件模块+Fieldbus升级码附件: Modul ETH +
Modbus
硬件模块+EtherNet/IP升级码附件: Modul ETH +
Ethe
硬件模块+Profibus DP升级码附件: Modul ETH +
Prof
升级套件:485总线模块 + Modbus RS485通讯
1路数字传感器信号的CA80xx的激活码附件,请提供设备编码
2路数字传感器信号的CA80xx的激活码附件,请提供设备编码
Upgrade code: Webserver for BASE2
升级激活码:EtherNet/IP+Webserver BASE2
Upgr.code Modbus TCP+Webserver BASE2
适用于BASE2模块的PROFINET通信+Web服务器 激活码
升级码:ETH模块中升级到Modbus TCP通讯
更换到EtherNet/IP的升级码附件(不带硬件):CM442/CM444/C
更换到Profibus DP的升级码附件(不带硬件): CM442/CM444/
更换到EtherNet/IP的升级码附件(不带硬件): CM442/CM444/
CM444/CM448/CSF48的扩展背板模块附件
2路继电器, 2x 0/4..20mA OutCM442 / CM444 / C
2路继电器CM442 / CM444 / CM448 / CSF48CM442R
4路继电器CM442 / CM444 / CM448 / CSF48的4R附件
2路继电器, 2x 0/4..20mA OutCM442 / CM444 / C
2路继电器, 2x 0/4..20mA OutCM442 / CM444 / C
2路0/4..20mA InCM442 / CM444 / CM448 / CS
CM442/CM444/CM448/CSF48的1G SD卡的硬件附件
Activation code EtherNet/IP + Webserver
Activation code Modbus TCP + Webserver
Activation code Webserver for BASE2
Activation code PROFINET+Webserver BASE2
Activation code PROFIBUS DP 485 modules
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受