产品规格参数
-
测量精度
最多0.5 mm
-
过程温度
-40...200°C
(-40...392°F) -
过程压力(绝压)/最大过压限定值
真空.....16 bar abs
-
最大测量距离
70 m (230 ft)
遵循法规标定:
30 m (98 ft) -
主要接液部件
316L、PTFE
应用领域
Micropilot NMR81可用于计量交接和库存控制测量,通过NMi和PTB认证,符合R85和API 3.1B标准的相关要求。NMR81特别适用于在自由空间中测量,最大量程为70 m。采用80 GHz工作频率的水滴天线,具有3°小波束角,避免了接近罐壁的任何干扰物对测量的影响。
采用80 GHz工作频率的水滴天线,适用于在自由空间中测量,最大量程为70 m,具有小波束角,适用于接近罐壁处的安装短管应用。
过程连接:法兰
温度:-40...+170°C (-40...+338°F)
压力:真空...+16 bar (真空...+232 psi)
测量范围:Max. 70 m (230 ft)
测量精度:±0.5 mm (±0.02")
工作频率:80 GHz
国际防爆认证和计量交接认证,WHG溢出保护、SIL认证
优势
硬件和软件设计符合IEC 61508标准,最高安全性为SIL3 (在同构冗余系统中)
最高测量精度为±0.5mm (±0.02"),因此具有最高可靠性
设计符合国际计量法,例如:OIML R85和API MPMS标准
当地和国家认证,例如:计量交接应用中的NMi认证或PTB认证
通过开放式协议简便地连接至上层DCS系统中,安装简单,能够进行无故障操作
高度集中波束角的80 GHz技术,不受罐壁和其他结构的干扰
演示视频
FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
-
-
设备参数(GP)
Micropilot NMR81
Tank Gauging
EN ZH 24/02/202222/06/201701/03/2016语言:
英语
版本:
24/02/2022
文件大小:
3.6 MB
文件名:
GP01068GEN_0422-00.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Cover, cover clamp, O-ring Installation Instructions
Microwave Level Measurement
EN ZH 14/12/201830/11/2016语言:
英语
版本:
14/12/2018
文件大小:
900.5 KB
文件名:
EA01176GA2_0218.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
SD card with holder Installation Instructions
Micropilot NMR8x; ProservoNMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN ZH 30/09/201730/11/2016语言:
英语
版本:
30/09/2017
文件大小:
1 MB
文件名:
EA01184GA2_0217.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Electronic insert, cable set NMR84 Installation Instructions
Micropilot NMR84
EN ZH 28/07/2017语言:
英语
版本:
28/07/2017
文件大小:
1.2 MB
文件名:
EA01218GA2_0117.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Housing filter Installation Instructions
Micropilot, Proservo, Tankside Monitor
EN ZH 28/02/201830/11/2016语言:
英语
版本:
28/02/2018
文件大小:
404 KB
文件名:
EA01183GA2_0218.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Display set, display holder Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN ZH 30/11/2016语言:
英语
版本:
30/11/2016
文件大小:
1.1 MB
文件名:
EA01185GA2_0116.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Terminal set Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x;Tankside Monitor NRF81
EN ZH 30/11/2016语言:
英语
版本:
30/11/2016
文件大小:
1 MB
文件名:
EA01186GA2_0116.pdf
-