产品规格参数
-
测量精度
最多0.4 mm
-
过程温度
-200...200 °C
(-328...392 °F) -
过程压力(绝压)/最大过压限定值
0.2...25 bar abs
-
最大测量距离
47 m (154 ft)
-
主要接液部件
316L、AlloyC276合金、PTFE
应用领域
Proservo NMS81智能罐表设计在计量交接和库存控制应用中进行高精度液位测量,通过NMi和PTB认证。符合OIML R85和API 3.1B标准的相关要求。满足罐区库存管理和损耗控制的严格要求,并已针对总成本节约和安全运行进行优化。
原油、汽油、柴油、石油和化学品的高精度计量交接测量。
过程连接:法兰
温度:-200...+200°C (-328...+392°F)
压力:0...+25 bar (0...+362 psi)
测量范围:Max. 47 m (154 ft)
测量精度:±0.4 mm (±0.02")
国际防爆认证和计量交接认证,WHG溢出保护、SIL认证
优势
硬件和软件设计符合IEC 61508标准,最高安全性为SIL3 (在同构冗余系统中)
最高测量精度为±0.4 mm (± 0.02"),因此具有最高可靠性
设计符合国际计量法,例如:OIML R85和API MPMS标准
当地和国家认证,例如:计量交接应用中的NMi认证或PTB认证
接液部件采用316L材质,具有强耐腐蚀性,适用于原油等酸性应用
可以进行最多三个界面、罐底、单点温度和密度梯度测量
LNG/LPG应用的理想之选,不受dc值或Boil Off Gas影响
演示视频
FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
老产品
-
-
设备参数(GP)
Proservo NMS81
Tank Gauging
EN ZH 17/02/202320/07/201829/06/201701/03/2016语言:
英语
版本:
17/02/2023
文件大小:
4.5 MB
文件名:
GP01077GEN_0423-00.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Cover, cover clamp, O-ring Installation Instructions
Microwave Level Measurement
EN ZH 14/12/201830/11/2016语言:
英语
版本:
14/12/2018
文件大小:
900.5 KB
文件名:
EA01176GA2_0218.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
SD card with holder Installation Instructions
Micropilot NMR8x; ProservoNMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN ZH 30/09/201730/11/2016语言:
英语
版本:
30/09/2017
文件大小:
1 MB
文件名:
EA01184GA2_0217.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Sensor assembly Installation Instructions
Tank Gauging
EN ZH 30/10/201719/10/2017语言:
英语
版本:
30/10/2017
文件大小:
3.5 MB
文件名:
EA01225GF3_0317.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Housing filter Installation Instructions
Micropilot, Proservo, Tankside Monitor
EN ZH 28/02/201830/11/2016语言:
英语
版本:
28/02/2018
文件大小:
404 KB
文件名:
EA01183GA2_0218.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Display set, display holder Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN ZH 30/11/2016语言:
英语
版本:
30/11/2016
文件大小:
1.1 MB
文件名:
EA01185GA2_0116.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Terminal set Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x;Tankside Monitor NRF81
EN ZH 30/11/2016语言:
英语
版本:
30/11/2016
文件大小:
1 MB
文件名:
EA01186GA2_0116.pdf
-