-
《技术资料》(TI)
T13, T14 and T15
英语版 - 01/2023 |
Explosion proof RTD assemblies in thermowells with spring loaded insert and enclosure for process industry
此产品暂未在中国市场销售
Cl. A ,遵循IEC 60751标准
Cl. B,遵循IEC 60751标准
取决于设置
63% rt = 20 s
20 °C时:100 bar (1.450 psi)
PT 100:
-200...600 °C
(-328...1.112 °F)
最大2,743 mm (108,00'')
棒材保护套管的温度计坚固耐用,可与装配有变送器的表头组成完整单元,以满足不同的应用环境及空间需求。该温度计具有较高的测量精度和可靠性,且提供各种过程连接、尺寸和材料(如316L SS和Hastelloy C276),可灵活适用于各类应用。
T13是热电阻(RTD)温度计,安装在热保护套管中,通过FM和CSA认证,可以在恶劣工况条件下和防爆区中使用。传感器由带绝缘热电阻(RTD)测量部件的测量探头、铠装芯子和棒材热保护套管组成。
传感器可以在以下过程行业中使用,例如:
化工行业
石化行业
炼油厂
海上平台
FM/CSA XP Cl. I, Div. 1认证型温度计,具有最高安全性
一站式温度测量解决方案。 内置传感器的一流变送器,适用于苛刻工业过程应用。
拆箱后直接安装使用
安装在大多数设备上均能提升电气隔离性能(2 kV)
简单的模块化结构:性价比高。订购和重新订购简单。含传感器、热保护套管和变送器的整体单元提供完整测量点解决方案
所有iTEMP®变送器的长期稳定性均≤ 0.05 % /年
FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
英语版 - 02/2013 |
Explosion Proof RTD Assembly in thermowell
EN | ZH | ||
04/02/2013
|
|
|
|
05/07/2007
|
|
|
|
23/03/2007
|
|
|
语言: |
英语 |
版本: |
04/02/2013 |
文件大小: |
665.2 KB |
文件名: |
KA00236ren_1312.pdf |
Explosion Proof RTD Assembly in thermowell
EN | ZH | ||
04/02/2013
|
|
|
|
05/07/2007
|
|
|
|
23/03/2007
|
|
|
语言: |
英语 |
版本: |
04/02/2013 |
文件大小: |
665.2 KB |
文件名: |
KA00236ren_1312.pdf |
Installation notes for CSA approved apparatus
语言: |
英语 |
版本: |
19/12/2022 |
文件大小: |
97 KB |
文件名: |
XA02075TEN_03.22.pdf |
CSA:
Control Drawing XP, NI, DIP
160100118
语言: |
英语 |
版本: |
26/08/2019 |
文件大小: |
65.5 KB |
文件名: |
160100118.pdf |
CSA:
Control Drawing XP, DIP
160100116
语言: |
英语 |
版本: |
26/08/2019 |
文件大小: |
61.1 KB |
文件名: |
160100116.pdf |
FM:
Control Drawing XP, NI, DIP
160100114
语言: |
英语 |
版本: |
27/11/2006 |
文件大小: |
68.4 KB |
文件名: |
160100114.pdf |
FM:
Control Drawing XP, NI, DIP
160100113
语言: |
英语 |
版本: |
18/05/2006 |
文件大小: |
62.7 KB |
文件名: |
160100113.pdf |
Temperature Process RTD Explosion Proof T13, Process RTD Explosion Proof
T14, Process TC Explosion Proof T53, Process TC Explosion Proof T54
Installation Notes for Hazardous Locations
语言: |
英语 |
版本: |
02/01/2007 |
文件大小: |
73.8 KB |
文件名: |
160100114.pdf |
CSA approved temperature assemblies
EN | ZH | ||
18/03/2020
|
|
|
|
01/04/2011
|
|
|
|
01/03/2006
|
|
|
语言: |
英语 |
版本: |
18/03/2020 |
文件大小: |
246.4 KB |
文件名: |
160100116.pdf |
CSA approved temperature assemblies
EN | ZH | ||
19/03/2020
|
|
|
|
01/04/2011
|
|
|
|
01/03/2006
|
|
|
语言: |
英语 |
版本: |
19/03/2020 |
文件大小: |
250.6 KB |
文件名: |
160100118.pdf |