尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
热电阻(RTD)温度计T15的产品示意图

T15
防爆型热电阻(RTD)温度计(US型)

在挑战性应用中安全监测过程温度,例如:油气行业

T15
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
from CHF ??.-

此产品暂未在中国市场销售

产品规格参数

  • 测量精度

    Cl. A ,遵循IEC 60751标准
    Cl. B,遵循IEC 60751标准

  • 响应时间

    63% rt = 3 s

  • 最大过程压力(静压)

    20 °C时:500 bar (7.252 psi)

  • 工作温度范围

    PT 100:
    -200...600 °C
    (-328...1.112 °F)

  • 所需最大插入深度

    最大2,743 mm (108,00'')

应用领域

坚固耐用的温度计由保护套管和可装配不同型号变送器的表头组成,以满足不同的应用环境和空间需求。该温度计具有较高的测量精度和可靠性,且提供各种过程连接、尺寸和材料(如316L SS和Hastelloy C276),可灵活适用于各类应用。

T15是热电阻(RTD)温度计,安装在热保护套管中,通过FM和CSA认证,可以在恶劣工况条件下和防爆区中使用。传感器由绝缘热电阻(RTD)测量探头和铠装芯子组成。


传感器可以在以下过程行业中使用,例如:

  • 化工行业

  • 石化行业

  • 炼油厂

  • 海上平台

优势

  • FM/CSA XP Cl. I, Div. 1认证型温度计,具有最高安全性

  • 一站式温度测量解决方案。 内置传感器的一流变送器,适用于苛刻工业过程应用。

  • 拆箱后直接安装使用

  • 安装在大多数设备上均能提升电气隔离性能(2 kV)

  • 简单的模块化结构:性价比高。订购和重新订购简单。含传感器、热保护套管和变送器的整体单元提供完整测量点解决方案

  • 所有iTEMP®变送器的长期稳定性均≤ 0.05 % /年

Extended选型

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Extended选型(高端产品) ©Endress+Hauser
  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products