-
《技术资料》(TI)
RTD TH13, TH14 and TH15
英语版 - 01/2023 |
RTD assemblies in thermowells with spring loaded insert and enclosure for process industry
此产品暂未在中国市场销售
Cl. A ,遵循IEC 60751标准
Cl. B,遵循IEC 60751标准
取决于设置
20 °C时:500 bar (7.252 psi)
PT 100:
-200...600 °C
(-328...1.112 °F)
最大2,743 mm (108,00'')
高度模块化温度计,适用于恶劣工况中的许多应用,例如:电厂、炼油厂、化工或石化行业。坚固耐用的温度计采用棒材热保护套管、SS316或INCONEL600法兰连接,与不同型号的模块化变送器配套使用,组成完整测量单元,可以直接测量,具有高测量精度和可靠性。
TH14是热电阻(RTD)温度计,安装在热保护套管中,结构坚固,适用于各种工业过程,包括恶劣工况。含带绝缘热电阻(RTD)部件的测量探头、铠装芯子和棒材热保护套管。
传感器可用于:
化工行业
石化行业
电厂
炼油厂
海上平台
带标准表头的模块化温度计和用户自定义插入深度,使用灵活
一站式温度测量解决方案。内置传感器的一流变送器,适用于苛刻工业过程应用。拆箱后直接安装使用
安装在大多数设备上均能提升电气隔离性能(2 kV)
简单的模块化结构:性价比高。 订购和重新订购简单。含传感器和变送器的整体单元提供完整测量点解决方案
所有iTEMP®变送器的长期稳定性均≤ 0.05 % /年
缩径型/锥管型末端,响应时间短
模块化变送器选型简单:4...20 mA模拟量输出、HART®、PROFIBUS® PA或基金会现场总线(FF™)
FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
英语版 - 07/2021 |
Technical documentation in other languages
语言: |
英语 |
版本: |
14/07/2021 |
文件大小: |
478.5 KB |
文件名: |
SD02429R09EN_0121.pdf |
RTD Assembly in flanged Thermowell
EN | ZH | ||
04/02/2013
|
|
|
|
05/07/2007
|
|
|
|
02/07/2007
|
|
|
语言: |
英语 |
版本: |
04/02/2013 |
文件大小: |
663.4 KB |
文件名: |
Ka00192ren_1312.pdf |
Installation Notes for Hazardous Locations
语言: |
英语 |
版本: |
02/11/2006 |
文件大小: |
72.5 KB |
文件名: |
160100112.pdf |
Technical documentation in other languages
语言: |
英语 |
版本: |
14/07/2021 |
文件大小: |
478.5 KB |
文件名: |
SD02429R09EN_0121.pdf |
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
语言: |
德语 |
版本: |
17/05/2023 |
文件大小: |
17.9 MB |
文件名: |
FA00006Tde_2223_online.pdf |
Thermometers and transmitters for the process industry
语言: |
英语 |
版本: |
17/05/2023 |
文件大小: |
18 MB |
文件名: |
FA00006Ten_2223_online.pdf |
Capteurs et transmetteurs pour les industries de process
语言: |
French |
版本: |
20/12/2019 |
文件大小: |
11.3 MB |
文件名: |
FA00006TFR-1919-PVTEMP-BD.pdf |
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
语言: |
西班牙语 |
版本: |
20/04/2018 |
文件大小: |
5.5 MB |
文件名: |
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf |
プロセス産業向けの温度計
および伝送器
语言: |
日语 |
版本: |
17/02/2020 |
文件大小: |
38.9 MB |
文件名: |
FA00006TJA_2020.pdf |
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
语言: |
意大利语 |
版本: |
17/02/2020 |
文件大小: |
30.6 MB |
文件名: |
FA00006TIT_2020.pdf |