-
《技术资料》(TI)
TH53, TH54 and TH55
英语版 - 02/2023 |
Thermocouple assemblies in thermowells with spring loaded insert and enclosure for process industry
此产品暂未在中国市场销售
Cl. 1,遵循IEC 60584标准
Cl. 2,遵循IEC 60584标准
取决于设置
63% rt = 15 s
20 °C时:100 bar (1.450 psi)
T型:
-270...370 °C
(-454 ...698 °F)
J型:
-210...720 °C
(-346...1.328 °F) E型:
-270...820 °C
(-454...1.508 °F)
K型:
-270...1.150 °C
(-454...2.102 °F)
N型:
-270...1.150 °C
(-454...2.102 °F)
最大2,743 mm (108,00'')
高度模块化温度计,适用于恶劣工况中的许多应用,例如:电厂、炼油厂、化工或石化行业。坚固耐用的温度计采用棒材热保护套管,与不同型号的模块化变送器配套使用,组成完整测量单元,可以直接测量,具有高测量精度和可靠性。提供多种过程连接、外形尺寸和材料,例如:SS316、INCONEL600、Hastelloy C276合金、钛或蒙乃尔,使用灵活。
TH13是热电偶(TC)温度计,安装在热保护套管中,结构坚固,适用于各种工业过程,包括恶劣工况。由氧化镁绝缘热电偶测量探头和棒材热保护套管组成。
传感器适用于下列工业行业:
化工行业
石化行业
电厂
炼油厂
海上平台
一站式温度测量解决方案。内置传感器的一流变送器,适用于苛刻工业过程应用。
拆箱后直接安装使用
安装在大多数设备上均能提升电气隔离性能(2 kV)
简单的模块化结构:性价比高。 订购和重新订购简单。包含传感器、热保护套管和变送器的整体单元提供完整测量点解决方案
所有iTEMP®变送器的长期稳定性均≤ 0.05 % /年
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
Thermocouple assembly in thermowell
EN | ZH | ||
04/02/2013
|
|
|
|
05/07/2007
|
|
|
|
01/07/2005
|
|
|
|
01/02/2005
|
|
|
语言: |
英语 |
版本: |
04/02/2013 |
文件大小: |
563.4 KB |
文件名: |
KA00196ren_1312.pdf |
Installation Notes for Hazardous Locations
语言: |
英语 |
版本: |
02/11/2006 |
文件大小: |
72.5 KB |
文件名: |
160100112.pdf |
Technical documentation in other languages
语言: |
英语 |
版本: |
14/07/2021 |
文件大小: |
478.5 KB |
文件名: |
SD02429R09EN_0121.pdf |
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
语言: |
德语 |
版本: |
17/05/2023 |
文件大小: |
17.9 MB |
文件名: |
FA00006Tde_2223_online.pdf |
プロセス産業向けの温度計
および伝送器
语言: |
日语 |
版本: |
17/02/2020 |
文件大小: |
38.9 MB |
文件名: |
FA00006TJA_2020.pdf |
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
语言: |
西班牙语 |
版本: |
20/04/2018 |
文件大小: |
5.5 MB |
文件名: |
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf |
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
语言: |
意大利语 |
版本: |
17/02/2020 |
文件大小: |
30.6 MB |
文件名: |
FA00006TIT_2020.pdf |
Thermometers and transmitters for the process industry
语言: |
英语 |
版本: |
17/05/2023 |
文件大小: |
18 MB |
文件名: |
FA00006Ten_2223_online.pdf |
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
语言: |
French |
版本: |
20/12/2019 |
文件大小: |
60.9 MB |
文件名: |
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf |