-
替代产品
-
热电偶传感器的设计适合过程和实验室应用,性价比高。
FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
-
-
-
-
-
热保护套管材质
1.4401 (316)
1.4841 (310)
Alloy 600 (2.4816)合金
-
-
过程连接
可调节卡套:
NPT 1/8"
NPT 1/4"
NPT 3/8"
NPT 1/2"
G1/2"
-
-
工作温度范围
J型:
-210 ...760 °C
(-346 ...1.400 °F)
K型:
-270 ...1.100 °C
(-454 ...2.012 °F)
N型:
-270 ...1.100 °C
(-454 ...2.012 °F)
T型:
-270 ...400 °C
(-454 ...725 °F)
-
最大过程压力(静压)
20 °C时:10 bar (150 psi),无热保护套管
-
-
-
-
1文档
-
Technical Information
TLSC2 thermocouple sensor, South African style
Fixed insert, adjustable compression fitting
Assembly with flexible tails and quick disconnect plugs and jacks
|
EN
|
ZH
|
|
08/07/2014
|
|
|
|
23/11/2012
|
|
|
|
21/06/2011
|
|
|
|
语言:
|
英语
|
版本:
|
08/07/2014
|
文件大小:
|
310.2 KB
|
文件名:
|
TI00156ren_0314.pdf
|
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。