Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

曝气控制

污水处理厂的完美解决方案:采用Liquicontrol液位控制技术,提高效率,降低成本。

在污水处理厂,主要的关注点在于下游水域保护。常用的方案是利用生物处理。鼓风曝气提供溶解氧,通过生物分解,去除污染物和营养盐,实现水域保护。但是,因为这一过程通常只是基于时间管控,或者只是简单控制氧气量,生物要将污染物和营养盐通通分解,所以是非常耗能的。
我们的曝气控制系统,则是通过与实际负载相匹配,从而降低了能源消耗,节省了运行成本。

  • 曝气控制解决方案,可以有效降低能源消耗和运营成本 ©Endress+Hauser
  • 污水处理厂 ©Endress+Hauser
  • 污水处理厂 ©Endress+Hauser
  • 污水处理厂 ©Endress+Hauser
  • 污水处理厂 ©Endress+Hauser
  • 污水处理厂 ©Endress+Hauser
  • 污水处理厂 ©Endress+Hauser
  • 污水处理厂 ©Endress+Hauser
  • 污水处理厂 ©Endress+Hauser

针对污水处理厂的高效处理技术

我们开发的Liquicontrol CDC80提供基于负荷的动态控制方式,根据氨氮降解优化后的需要进行曝气控制。
Liquicontrol CDC80系统可以优化生物处理阶段的工艺技术,最大限度地降低能源消耗以及运营成本,确保始终准确可靠的排放值。此外,我们所提供的解决方案可针对您的要求在时间、人员和材料方面进行灵活变动。

优势

  • 高效:鼓风机硬件、沉淀物测量泵的动态控制,与实际负载相匹配

  • 可靠:稳定的传感器信号,确保稳定的装置运行和可靠的排放值

  • 灵活:同时控制多级生物处理阶段中氮和磷酸盐的消耗量

  • 简单:基于现场总线技术,将其快速、方便地集成到现有的过程控制系统

  • 方便:直观的菜单、测量值和参数管理,具备远程访问功能

产品

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具