Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

基于负载的生物处理解决方案Liquicontrol CDC80

提高污水处理厂的效率,降低成本

Liquicontrol CDC80是确保污水处理厂出水口水质安全可靠的解决方案。它提供基于负载的动态控制,控制磷酸盐消除过程中的生物处理和沉淀剂泵。Liquicontrol采用总线和远程控制技术,可以同时控制多个生物阶段,确保无缝快速集成至现场系统中。

高效可靠的营养物分解

有源控制器检测硝化过程的变化速度,从而确定间歇阶段的直接生物响应。Liquicontrol动态调节相对于营养物浓度的氧设定点。简而言之,高负载等同于高氧设定点;低负载等同于低氧设定点。使用连续运转的鼓风机时,采用前馈控制策略:通过预准备快速补偿负载变化。

取决于负载的化学除磷

Liquicontrol使用连续流量和磷酸盐测量控制加料泵,确保高效除磷。因此,在变化负载或流量的条件下可以快速调节絮凝剂加料。确保最高效的磷酸盐转换,减少絮凝剂使用量,从而降低了成本。此外,优化絮凝剂的使用量能有效防止生物盐的增加和污泥体积的增加。

过程可靠性和过程控制

基于连续的测量值和信号验证,Liquicontrol确保污水处理厂稳定的运行和可靠的排放。如果测量值失效或者鼓风机故障,系统将受影响的控制回路切换至相应安全模式,并发送故障或报警信号。通过选择器开关可随时恢复原始的工厂操作设置。即使安装Liquicontrol后,工厂人员仍可以随时完全控制过程。

易于集成至现有工厂中

Liquicontrol设计采用模块化可扩展系统架构,主要基于可编程逻辑控制器(PLC)和对独立的信号接口。可以作为独立的解决方案,或分散在不同的系统中,使用灵活,便于快速简便的集成至现有过程系统中,和现有仪表配套使用。

可轻松进行远程访问

Liquicontrol采用现场总线技术,将所有远程测量数据重新传输至中央控制系统中。确保易于进行过程监控和控制调节。此外,通过安全VPN实现快速简便的过程监控。帮助污水处理厂的员工管理测量值和参数,不受安装位置和气候条件限制。

Liquicontrol - 工具

  • 使用自动负载检测和浓度调节进行氧控制

  • 多生物阶段的同时监控

  • 过程技术验证

  • 本地自带控制单元或集成至现有PCS中

  • 生物阶段的连续或间隙操作,包含从基本负载至峰值负载

  • 减弱峰值负载的预控制策略

  • 长反硝化阶段的冲洗负载

  • 化学除磷

  • 远程访问

Liquicontrol - 测量技术

  • 溶解氧测量

  • 氨氮和硝酸盐测量

  • 磷酸盐测量

  • 流量测量

Liquicontrol - 服务

  • 调试

  • 操作中优化

  • 应用培训

  • 远程维护

测量点

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关主题

在线工具